Registrace

SANDVIK Coromant Capto to CoroChuck 970

SANDVIK Coromant Capto to CoroChuck 970

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 18 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Coolant

    Other designs

    Customs tariff weight

    (kg)

    Tool-side mount/coupling size

    Total length l1 / l21

    (mm)

    Holder: L dimension

    eClass-5.1

    Machine-side mount/coupling size

    Minimální objednací množství
    Yes - through center
    BD1 = 42.00/BD2 = 44.00
    4.16
    E25
    143.1
    LB1 = 42.10 - LB2 = 107.10
    21021105
    Coromant Capto C10
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 63.00/BD2 = 100.00
    5.45
    ER40
    172.5
    LB1 = 136.50 - LB2 = 172.50
    21021105
    Coromant Capto C10
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 18.70/BD2 = 23.50
    0.26
    ER11
    78
    LB1 = 24.10 - LB2 = 63.00
    21021105
    Coromant Capto C3
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 34.00/BD2 = 34.60
    0.6
    ER20
    102.2
    LB1 = 40.30 - LB2 = 102.20
    21021105
    Coromant Capto C3
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 18.70/BD2 = 23.50
    0.4
    ER11
    80
    LB1 = 24.10 - LB2 = 60.00
    21021105
    Coromant Capto C4
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 34.00/BD2 = 34.60
    0.67
    ER20
    102.2
    LB1 = 40.30 - LB2 = 82.00
    21021105
    Coromant Capto C4
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 42.00/BD2 = 44.00
    1.06
    ER25
    121.6
    LB1 = 42.10 - LB2 = 121.60
    21021105
    Coromant Capto C4
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 34.00/BD2 = 34.60
    0.85
    ER20
    102.7
    LB1 = 40.30 - LB2 = 82.70
    21021105
    Coromant Capto C5
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 42.00/BD2 = 44.00
    1.24
    ER25
    122.1
    LB1 = 42.10 - LB2 = 102.10
    21021105
    Coromant Capto C5
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 63.00
    2.73
    ER40
    154
    LB1 = 154.00
    21021105
    Coromant Capto C5
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 34.00/BD2 = 34.60
    1.2
    ER20
    104.7
    LB1 = 40.30 - LB2 = 82.70
    21021105
    Coromant Capto C6
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 42.00/BD2 = 44.00
    1.6
    ER25
    124.1
    LB1 = 42.10 - LB2 = 102.10
    21021105
    Coromant Capto C6
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 63.00
    2.85
    ER40
    153.5
    LB1 = 153.50
    21021105
    Coromant Capto C6
    1 kusů
    Yes
    TRMAX = M48/BD1 = 77.70 mm/BD2 = 80.00 mm/BD3 = 86.00 mm/RPMX = 8000.00 mm
    4.9
    ER50
    LF = 192.00
    LB1 = 78.50/LB2 = 136.50/LB3 = 210.00
    21021104
    Coromant Capto C6
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 34.00/BD2 = 34.60
    2.16
    ER20
    111.7
    LB1 = 40.30 - LB2 = 81.70
    21021105
    Coromant Capto C8
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 42.00/BD2 = 44.00
    2.55
    ER25
    131.1
    LB1 = 42.10 - LB2 = 101.10
    21021105
    Coromant Capto C8
    1 kusů
    Yes - through center
    BD1 = 63.00/BD2 = 80.00
    3.83
    ER40
    160.5
    LB1 = 130.50 - LB2 = 160.50
    21021105
    Coromant Capto C8
    1 kusů
    Yes
    TRMAX = M48/BD1 = 77.70 mm/BD2 = 80.00 mm/BD3 = 86.00 mm/RPMX = 8000.00 mm
    5.8
    ER50
    LF = 187.50
    LB1 = 78.50/LB2 = 136.50/LB3 = 214.50
    21021104
    Coromant Capto C8
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    2,079.77 €
    ( 2,474.93 € )
    5 pracovních dnů
    2,079.77 €
    ( 2,474.93 € )
    5 pracovních dnů
    1,151.69 €
    ( 1,370.51 € )
    5 pracovních dnů
    1,286.15 €
    ( 1,530.52 € )
    5 pracovních dnů
    1,151.69 €
    ( 1,370.51 € )
    5 pracovních dnů
    1,286.15 €
    ( 1,530.52 € )
    5 pracovních dnů
    1,493.69 €
    ( 1,777.49 € )
    5 pracovních dnů
    1,429.38 €
    ( 1,700.96 € )
    5 pracovních dnů
    1,572.62 €
    ( 1,871.42 € )
    5 pracovních dnů
    2,673.15 €
    ( 3,181.05 € )
    5 pracovních dnů
    1,501.00 €
    ( 1,786.19 € )
    5 pracovních dnů
    1,651.54 €
    ( 1,965.33 € )
    5 pracovních dnů
    2,807.62 €
    ( 3,341.07 € )
    5 pracovních dnů
    2,807.62 €
    ( 3,341.07 € )
    5 pracovních dnů
    1,644.23 €
    ( 1,956.63 € )
    5 pracovních dnů
    1,807.92 €
    ( 2,151.42 € )
    5 pracovních dnů
    3,075.08 €
    ( 3,659.35 € )
    5 pracovních dnů
    3,075.08 €
    ( 3,659.35 € )
    5 pracovních dnů