Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    SANDVIK CoroMill 329 Groove Milling Cutter

    SANDVIK CoroMill 329 Groove Milling Cutter

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Insert holder or coupling size

    Minimální objednací množství
    1.046
    F
    1 kusů
    1.043
    G
    1 kusů
    1.091
    H
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1,411.85 €
    ( 1,680.10 € )
    5 pracovních dnů
    1,411.85 €
    ( 1,680.10 € )
    5 pracovních dnů
    1,411.85 €
    ( 1,680.10 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    - Customs tariff — weight(kg): 1.043, 1.046, 1.091
    - Insert holder or coupling size: F, G, H
    - Blade diameter D (mm): 100
    - Number of flutes (sheet): 6
    - Maximum Cutting Depth (Ad) (mm): 15
    - Milling cutter tool: Chuck type: Arbor chuck
    - Milling application: 90° square shoulder milling cutter
    - Milling cutter type: CoroMill 329 Disc Milling Cutter
    - Milling cutter tool: Chuck size D mm (mm): 22