Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    SANDVIK CoroMill 390 Square Shoulder Milling Cutter (R390044C4T11H)

    SANDVIK CoroMill 390 Square Shoulder Milling Cutter R390044C4T11H

    Číslo dílu:

    R390044C4T11H
    Vymazat
      Množství:
      Loading...

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      R390044C4T11H

      blade diameter D

      (mm)

      Overall length (L)

      (mm)

      Number of flutes

      (sheet)

      Maximum Cutting Depth (Ad)

      (mm)

      Coolant

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Other designs

      Customs tariff — item number

      Machine chuck / socket size

      Milling cutter tool: Chuck type

      eClass-5.1

      Bracket: L dimension

      Milling tool pitch

      Milling cutter type

      Milling cutter tool: Chuck size D mm

      (mm)

      Insert holder or coupling size

      Minimální objednací množství
      44
      -
      4
      10
      Yes — through the center
      0.1
      RMPX = 1°
      84661038
      -
      Coromant Capto
      21010503
      35
      Extra narrow straight pitch
      CoroMill 390-11, short version without gripper groove
      C4
      11
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      798.00 €
      ( 949.62 € )
      5 pracovních dnů
      Číslo dílu bylo potvrzeno