WEICON Präzisions-Abisolierer S

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

10055930

Part Number
10055930
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?

34.53 €

1 3 Days

Loading...

  1. 1

Basic information

Breite VPE (mm)(mm) 178 Höhe VPE (mm)(mm) 194 Länge VPE (mm)(mm) 168
Innenmesser fest eingesetzt. nicht wechselbar Range of application 0.12 mm - 0.8 mm Ø (36 - 20 AWG) Hinweis Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Datum Artikel-Katalog-Status 2020-07-09 Kabelaufbau feindrähtige Leiter und Litzen. PVC-. PTFE/Teflon-. Kynar-Isolationen u.ä. Artikelbezeichnung Abisolierzange
Zolltarifnummer (TARIC) 82032000 Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.045 Einsatzbereich 0.12 mm - 0.8 mm Ø (36 - 20 AWG)
Gefahrgut (J/N) Nein Verpackungsart 1 Stück Zertifikate/Zulassungen/Freigaben Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Lieferanten-Name WEICON Werkstoff/Material glasfaserverstärktes Polyamid Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.9

This page is WEICON Präzisions-Abisolierer S, part number 10055930.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10055930.

Tech Support