WEICON Urethan

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
10053974
10057130
10057188
Part NumberRelated to
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Tunnel-Code Temperaturbeständigkeit (nass) (°C) Zugscherfestigkeit an Edelstahl sandgestrahlt (N/mm²)
(N/mm²)
Viskosität der Mischung Biegefestigkeit (MPa)
(MPa)
Klassifizierungscode Versand als H-Sätze Zugscherfestigkeit an Aluminium sandgestrahlt (N/mm²)
(N/mm²)
Zugfestigkeit (N/mm²)
(N/mm²)
Breite VPE (mm)
(mm)
Umweltgefährdend (J/N) VOC Dichte Bruchdehnung (%)
(%)
Anwendungsbereich Shore-Härte Höhe VPE (mm)
(mm)
max. Temperatureinsatzbereich (°C)
(°C)
Schrumpfung (%)
(%)
Länge VPE (mm)
(mm)
Farbe nach Aushärtung Temperaturbeständigkeit (trocken) (°C) Gefahrgutbezeichnung Gefahrgut-Klasse Datum Artikel-Katalog-Status Gebinde Inhalt Druckfestigkeit (MPa)
(MPa)
Chemische Basis Verpackungsgruppe VPG P-Sätze Artikelbezeichnung Zolltarifnummer (TARIC) Mechanisch belastbar nach Mindesthaltbarkeit UN-Nummer Zugscherfestigkeit an Stahl sandgestrahlt (N/mm²)
(N/mm²)
Zugscherfestigkeit an Stahl verzinkt (N/mm²)
(N/mm²)
Nettogewicht pro Stück (kg)
(kg)
GHS-Kodierungen Wärmeformbeständigkeit (°C)
(°C)
Zug-E-Modul (DIN EN ISO 527) (N/mm²)
(N/mm²)
Viskosität Harz/Härter Topfzeit Gefahrgut (J/N) Verpackungsart Mischungsverhältnis nach Gewicht Quellung in Wasser (7 Tage) (%) Signalwort Wassergefährdungsklasse Gefahrzettel Key facts Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)
Shore-Härtetyp
-

75.50 €

1 3 Days --253.000 mPa·s100--Harz: H412 / Härter: H332, H319, H315, H334, H317, H351, H335, H37314-113NeinHarz: 0.68 % / Härter: 0 %1.6 g/cm³1-9090900.2194braun---2020-02-110,55 kg110Polyurethan-Harz: P103, P102, P101, P273, P501 / Härter: P103, P102, P101, P201, P280, P260, P304 + P340, P342 + P311, P405, P5012K-Polyurethan390931002-3 Std.6 Monate-2270.55Harz: - / Härter: GHS07 GHS0852-5.500/200 mPa·s8 MinNein0,5 kg100:23-Harz: - / Härter: GefahrHarz: 2 / Härter: 1--0.85-

158.88 €

1 3 Days Harz: - / Härter: --60 bis +60 °C8pastös-Harz: M6 / Härter: -Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L)Harz: H317, H411 / Härter: H317, H319, H332, H33477.8970JaHarz: - / Härter: -1.1 g/cm³470-85110100-194schwarz-60 bis +100 °CHarz: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Gemisch aus: 3,5-Dimethylthio-2,4-toluoldiamin und 3,5-Dimethylthio-2,6-toluoldiamin) / Härter: -Harz: 9 / Härter: -2020-07-090,5 kg-PolyureaHarz: III / Härter: --2K-Polyurethan Spachtelkitt3909509010-20 Std.-Harz: UN3082 / Härter: -840.5Harz: GHS07 GHS09 / Härter: GHS07 GHS09-9.6-20 MinJa0,5 kg10:100<1.5 %Harz: Achtung / Härter: GefahrHarz: 3 / Härter: 1Harz: 9 / Härter: -Shore-Härte: A 85 Pastöses Oberflächenharz mit hoher Schlag- und Abriebfestigkeit0.85Shore Härte A

166.75 €

1 3 Days Harz: - / Härter: --60 bis +60 °C8pastös-Harz: M6 / Härter: -Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L)Harz: H317, H411 / Härter: H317, H319, H332, H33477.8670JaHarz: - / Härter: -1.1 g/cm³470-85227100-910schwarz-60 bis +100 °CHarz: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Gemisch aus: 3,5-Dimethylthio-2,4-toluoldiamin und 3,5-Dimethylthio-2,6-toluoldiamin) / Härter: -Harz: 9 / Härter: -2020-07-090,54 kg-PolyureaHarz: III / Härter: --2K-Polyurethan Spachtelkitt3909509010-20 Std.-Harz: UN3082 / Härter: -840.54Harz: GHS07 GHS09 / Härter: GHS07 GHS09-9.6-20 MinJa0,54 kg10:100<1.5 %Harz: Achtung / Härter: GefahrHarz: 3 / Härter: 1Harz: 9 / Härter: -Shore-Härte: A 85 Pastöses Oberflächenharz mit hoher Schlag- und Abriebfestigkeit0.778Shore Härte A

Loading...

  1. 1

Basic information

Endfestigkeit 24 Std. Lieferanten-Name WEICON min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) -60

Tech Support