Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Ring bolts rotatable high-strength grade 10 (K0769) (K0769.10150)

    Číslo dílu:

    K0769.10150
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0769.10150

    Version 2

    D=thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    S

    (mm)

    S1

    (mm)

    SW

    (mm)

    Permissible load

    (kg)

    Minimální objednací množství
    without hex key
    M10
    25
    44
    25
    -
    47
    15
    8
    11
    6
    400
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    41.61 €
    ( 49.52 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Main material: Steel
    ・Surface finish body: plastic-coated
    ・Main colour: yellow

    [Features]
    ・Application sectors: machine and fixture construction, toolmaking, logistics, material handling
    ・100% electromagnetic crack testing
    ・4x safety factor
    ・Force axis adjustable, lateral slinging up to 90°
    ・Application temperature: -20℃ to+100℃

    Číslo dílu bylo potvrzeno