Registrace
Potvrzeno
  • Slot
  • Size
  • Max. load static(kN)
  • Md(Nm)
  • Md1(Nm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Power Clamp 3-Step, 7630 (559881)

Číslo dílu:

559881
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
559881

Slot

Size

Max. load static

(kN)

Md

(Nm)

Md1

(Nm)

Weight

Minimální objednací množství
18
43
43
150
200
6844 g
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
530.77 €
( 631.62 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Power clamp 3-step
Made of alloyed tempered steel, forged and black galvanized. Complete with 3-step support element, clamping unit and mounting kit 7630BFS. Thrust piece in smooth and ribbed variant, optionally available.

Číslo dílu bylo potvrzeno