Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Bit Set DryWall Stop 25mm, Phillips, 2 Pieces, 1/4" C6.3 in Box

    Číslo dílu:

    27077
    Vymazat
      Množství:
      Loading...

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      27077
      Související
      Minimální objednací množství
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      4.49 €
      ( 5.34 € )
      5 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      Meets your requirements: Robust and precise bits for general fastening in trade and industry.

      Saves time: Simple and quick recognition of profile sizes thanks to contrasting laser marking.

      Drive: DIN 3120, ISO 1174, style A 6.3 + A 10.

      Drive: DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3.

      Application: The ideal bit for drywall constructors.

      Bits: Reduced, over-tightened profile.

      Extra: The blue ring prevents the screw from being recessed too deeply into the plasterboard.

      Standards: DIN ISO 8764-1

      Packaging: Plastic box, reusable and dust repellent.

      Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.

      For universal applications

      DIN 3126, ISO 1173, Style C6,3

      Content:

      • 2x Bit DryWall Stop Standard 25 mm Phillips 1/4" PH2 (39382)

      Číslo dílu bylo potvrzeno