Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Bit Set XLSelector Standard 25mm, Assorted 32 Pieces, 1/4" C6.3

    Číslo dílu:

    29417
    Vymazat
      Množství:
      Loading...

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      29417
      Související
      Minimální objednací množství
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      42.33 €
      ( 50.37 € )
      5 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      Meets your requirements: Robust and precise bits for general fastening in trade and industry.

      Increases your efficiency: All standard 25 mm bits organised in a compact, space-saving design.

      Saves time: Simple and quick recognition of profile sizes thanks to contrasting laser marking.

      Housing: Contains 15 bits, bitholder and bit rachet.

      Application: Universal assortment for all types of fastening in trade and industry.

      Application: More applications with practical bit ratchet.

      Bit holder: 1/4" universal holder, magnetic.

      Bits: 25 mm Z and ZOT bits.

      Extra: 1/4" universal holder can be used as an extension.

      Housing: Box made of high quality plastic.

      Geometry: Patented torsion zone to prevent premature breaking of the bit when under stress.

      DIN 3126, ISO 1173, Style C6,3

      Content:

      • 1x Bit Standard 25 mm Slotted 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
      • 1x Bit Standard 25 mm Slotted 1/4" C6,3 5.5 mm (01624)
      • 1x Bit Standard 25 mm Slotted 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
      • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
      • 4x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
      • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
      • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
      • 5x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
      • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
      • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
      • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
      • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
      • 3x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
      • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
      • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
      • 1x Bit holder magnetic 58 mm 1/4" (01895)
      • 1x XLSelector

      Číslo dílu bylo potvrzeno