Registrace
Potvrzeno
  • TORX PLUS®
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Bit Standard 25mm, TORX PLUS®, 1/4" C6.3

    Číslo dílu:

    23193
    Vymazat
      • Toto zboží lze objednat po 10 jednotkách.

      Množství:
      Loading...

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      23193
      Související

      TORX PLUS®

      Minimální objednací množství
      40IP
      10 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      2.55 €
      ( 3.03 € )
      5 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      Meets your requirements: Robust and precise bits for general fastening in trade and industry.

      Saves time: Simple and quick recognition of profile sizes thanks to contrasting laser marking.

      Application: For all types of screw applications in trade and industry.

      Bits: Reduced, over-tightened profile.

      Extra: Reinforced profile cross-section transfers approx. 25% more torque than with a TORX® profile.

      For universal applications

      DIN 3126, ISO 1173, Style C6,3

      Číslo dílu bylo potvrzeno