Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Overall Length(mm)
  • Phillips 1
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Bit Standard 25mm, Phillips, 1/4" C6.3

    Bit Standard 25mm, Phillips, 1/4" C6.3

    Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    Overall Length

    (mm)

    Phillips 1

    Minimální objednací množství
    32
    PH4
    10 kusů
    25
    PH1
    10 kusů
    25
    PH2
    10 kusů
    25
    PH3
    10 kusů
    25
    PH0
    10 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    3.04 €
    ( 3.62 € )
    5 pracovních dnů
    0.56 €
    ( 0.67 € )
    5 pracovních dnů
    0.56 €
    ( 0.67 € )
    5 pracovních dnů
    0.56 €
    ( 0.67 € )
    5 pracovních dnů
    0.79 €
    ( 0.94 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Meets your requirements: Robust and precise bits for general fastening in trade and industry.

    Saves time: Simple and quick recognition of profile sizes thanks to contrasting laser marking.

    Drive: DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3.

    Application: For all types of screw applications in trade and industry.

    Bits: Reduced, over-tightened profile.

    Standards: DIN ISO 8764-1

    For universal applications

    DIN 3126, ISO 1173, Style C6,3