Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Internal hexagon(mm)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Bit Standard, Hexagonal Ball End, 1/4" C6.3

    Bit Standard, Hexagonal Ball End, 1/4" C6.3

    Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    Internal hexagon

    (mm)

    Minimální objednací množství
    2.5
    10 kusů
    3
    10 kusů
    4
    10 kusů
    5
    10 kusů
    6
    10 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.19 €
    ( 4.99 € )
    5 pracovních dnů
    4.19 €
    ( 4.99 € )
    5 pracovních dnů
    4.19 €
    ( 4.99 € )
    5 pracovních dnů
    4.19 €
    ( 4.99 € )
    5 pracovních dnů
    4.19 €
    ( 4.99 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Meets your requirements: Robust and precise bits for general fastening in trade and industry.

    Simplifies your work: The ball end facilitates access to screws and allows you to work at an angle of up to 25°.

    Saves time: Simple and quick recognition of profile sizes thanks to contrasting laser marking.

    Bits: Reduced, over-tightened profile.

    Extra: Easily identifiable content with large symbols.

    Standards: DIN ISO 2351-3

    Packaging: Plastic box, reusable and dust repellent.

    For universal applications

    DIN 3126, ISO 1173, Style C6,3