Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    L-Key Set in Compact Holder, Hexagonal Ball End, Matt Chrome-Plated, 11 Pieces

    Číslo dílu:

    36453
    Vymazat
      Množství:
      Loading...

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      36453
      Související
      Minimální objednací množství
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      34.32 €
      ( 40.84 € )
      5 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      Simplifies your work: The ball end facilitates access to screws and allows you to work at an angle of up to 25°.

      Lowers your costs: Highly durable thanks to high-quality, chrome-plated L-key surface to prevent corrosion.

      Saves space: All standard keys organised in a compact, space-saving design.

      Application: Especially for screws that are difficult to access.

      Extra: The ball end enables the user to work at angles up to 25°.

      Extra: Thanks to its compact dimensions, this holder fits easily into every ruler pocket.

      Supplementary information: Including 7 mm and 9 mm special sizes.

      Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, chrome-plated.

      Based on ISO 2936L.

      Content:

      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 1.5 mm (01392)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 2.0 mm (01393)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 2.5 mm (01395)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 3.0 mm (01396)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 4.0 mm (01398)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 5.0 mm (01400)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 6.0 mm (01402)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 7.0 mm (07922)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 8.0 mm (01404)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 9.0 mm (36452)
      • 1x L-keys Hexagonal ball end matt chrome-plated 10.0 mm (01406)
      • 1x Compact holder

      Číslo dílu bylo potvrzeno