Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Torque value max(Nm)
  • Internal hexagon(mm)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Interchangeable Electric Blade, Hexagon, for Torque Screwdriver with T-Handle Electric

    Interchangeable Electric Blade, Hexagon, for Torque Screwdriver with T-Handle Electric

    Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    Torque value max

    (Nm)

    Internal hexagon

    (mm)

    Minimální objednací množství
    5.5
    3
    1 kusů
    15
    4
    1 kusů
    20
    5
    1 kusů
    20
    6
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    10.56 €
    ( 12.57 € )
    5 pracovních dnů
    10.56 €
    ( 12.57 € )
    5 pracovních dnů
    10.56 €
    ( 12.57 € )
    5 pracovních dnů
    10.56 €
    ( 12.57 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Increases your efficiency: Extensive interchangeable blade system saves you space.

    Offers you full protection: Each tool individually tested at 10,000 V AC and approved for 1,000 V AC.

    Increases your safety: Wiha slim interchangeable blades ensure unlimited and fully-insulated access to low-lying screws.

    Application: In combination with the Wiha torque screwdriver with T-handle TorqueVario®-S T electric, it is ideal for controlled fastening of predefined torques for tasks such as industrial assembly work.

    Safety is the top priority when users are working on live parts. In combination with the insulated Wiha torque screwdriver T-handle TorqueVario®-S electric, the interchangeable blade electric enables controlled fastening and loosening of screws. The insulated interchangeable blade is subject to individual piece testing as per the international IEC 60900 standard, thus ensuring safe work on live parts up to 1,000 V AC.

    Only compatible with Wiha torque screwdriver with T-handle TorqueVario®-S T electric

    Manufactured acc. to IEC 60900.