Registrace
2
Podmínky filtrování

Dial Caliper, Silver Cover Type

Dial Caliper, Silver Cover Type

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    Související

    Additional Spec

    Auto Power OFF After 20 Min. Non Use

    Data Output

    Depth Bar

    Display

    ON/OFF

    Max. Permissible Error E MPE

    (inch)

    Max. Permissible Error S MPE

    (inch)

    Range

    (inch)

    Mass

    (g)

    Minimální objednací množství
    ID/OD Carbide Jaw
    Yes
    No
    flat
    LCD, character height 9 mm (150. 200 mm) 11 mm (300 mm)
    -
    ±0.001
    ±0.002
    0-8
    198
    1 kusů
    -
    -
    Yes
    -
    LCD, character height 10 mm
    Yes
    ±0.002
    ±0.003
    0-18
    1170
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    134.00 €
    ( 159.46 € )
    60 pracovních dnů
    264.00 €
    ( 314.16 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    This Inch Dial Caliper allows you to take reliable measurements and offers you the following benefits:
    - Ultra-smooth sliding and high shock protection
    - Easy to read dial with large character height