Registrace
Podmínky filtrování
  • Mass(g)
  • Graduation(inch)
  • Inch-Metric
  • Max. Permissible Error J MPE(inch)
  • Range(inch)
  • Spindle End
  • Stem
  • Stem Diameter(inch)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Micrometer Head, Small Standard Type (148-112)

    Číslo dílu:

    148-112
    Vymazat
      Množství:

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      148-112
      Související

      Mass

      (g)

      Additional Spec

      Fixture Thickness for Clamp Nut

      (mm)

      Graduation

      (inch)

      Graduation

      (mm)

      Inch-Metric

      Max. Permissible Error J MPE

      (µm)

      Max. Permissible Error J MPE

      (inch)

      Measuring Face

      Range

      (inch)

      Range

      (mm)

      Special Features

      Spindle End

      Stem

      Stem Diameter

      (inch)

      Thimble Diameter

      (inch)

      Thimble Diameter

      (mm)

      Stem Diameter

      (mm)

      Minimální objednací množství
      30
      -
      -
      0.001
      -
      Inch
      -
      ±0.0001
      -
      0 - 0.5
      -
      -
      Flat
      Plain
      0.375
      -
      -
      -
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      57.00 €
      ( 67.83 € )
      5 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      This is a standard, small-sized micrometer head which offers you the following benefits:
      - Plain stem and a flat or spherical spindle end
      - Hardened steel measuring surface