Registrace
Podmínky filtrování
  • Range(mm)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Telescopic Gauge (155-129)

    Číslo dílu:

    155-129
    Vymazat
      Množství:

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      155-129
      Související

      Range

      (mm)

      Minimální objednací množství
      19~32
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      59.00 €
      ( 70.21 € )
      5 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      A Mitutoyo transfer gauge that enables the diameter of holes, bores or grooves to be measured with outside micrometers or calipers. In operation the spring loaded plunger is allowed to expand within the feature to be measured and then locked in place using the knurled rotary control on the end of the handle. In practice some manipulation is necessary to ensure that the minimum size has been captured, after which the gauge is carefully withdrawn so that the dimension across the contact surfaces can be measured.