Registrace
Podmínky filtrování
  • Material
  • Grade
  • Length(inch)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 60 pracovních dnů

    Gauge Block, Inch, Inspection Certification (611186-131)

    Gauge Block, Inch, Inspection Certification 611186-131

    Číslo dílu:

    611186-131
    Vymazat
      Množství:

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      611186-131
      Související

      Material

      Accuracy

      Grade

      Length

      (inch)

      Minimální objednací množství
      Steel
      -
      1
      0.146
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      26.40 €
      ( 31.42 € )
      60 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      This Grade 0 Gauge Block with Inspection Certificate offers you the following benefits:
      - Outstanding dimensional stability: Mitutoyo steel gauge blocks are made exclusively from artificially aged material.
      - High gauge reliability: The gauge blocks can be used as a standard for a long time due to their high dimensional stability.
      - The maximum permitted length changes to gauge blocks over a year are defined in EN ISO 3650. Mitutoyo high-quality gauge blocks easily meet these and all other requirements.
      - Steel gauge blocks are excellent for use as a standard because of the low measurement uncertainty that can be achieved when using them.
      - Mitutoyo steel gauge blocks have top-quality surfaces, guaranteeing high wringing force.