Registrace
Potvrzeno
  • Material
  • Accuracy
  • Grade
  • Inch-Metric
  • Length(mm)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Gauge Block, Metric, Inspection Certification (611615-031)

    Číslo dílu:

    611615-031
    Vymazat
      Množství:
      Loading...

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      611615-031
      Související

      Material

      Accuracy

      Grade

      Inch-Metric

      Length

      (mm)

      Minimální objednací množství
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      5
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      26.40 €
      ( 31.42 € )
      5 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      This Grade 0 Gauge Block with Inspection Certificate offers you the following benefits:
      - Outstanding dimensional stability: Mitutoyo steel gauge blocks are made exclusively from artificially aged material.
      - High gauge reliability: The gauge blocks can be used as a standard for a long time due to their high dimensional stability.
      - The maximum permitted length changes to gauge blocks over a year are defined in EN ISO 3650. Mitutoyo high-quality gauge blocks easily meet these and all other requirements.
      - Steel gauge blocks are excellent for use as a standard because of the low measurement uncertainty that can be achieved when using them.
      - Mitutoyo steel gauge blocks have top-quality surfaces, guaranteeing high wringing force.

      Číslo dílu bylo potvrzeno