Registrace
Podmínky filtrování

Stylus M4 Zirconium Oxide Ball, Stainless Steel Stem

Stylus M4 Zirconium Oxide Ball, Stainless Steel Stem

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    Související

    Ball Diameter

    (mm)

    Description Protocol System

    ITP Code No.

    Renishaw Code No.

    Stem Diameter

    (inch)

    Mass

    (g)

    Effective Measurement Length

    (mm)

    Minimální objednací množství
    2
    01-M4-Zi2-L19-ML9,2-SS1,4-BS7
    TI M4 Z20 07 020
    A-5003-5742
    1.4
    2.5
    9.2
    1 kusů
    4
    01-M4-Zi4-L18-ML13,7-SS3-BS7
    TI M4 Z40 07 020
    A-5003-5743
    3
    2.1
    13.7
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    73.42 €
    ( 87.37 € )
    60 pracovních dnů
    66.32 €
    ( 78.92 € )
    60 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface. Because of the specific surface properties of contact points made of zirconium oxide - a ceramic compound with high wear resistance – they are acknowledged as the best choice for aggressive scanning of abrasive surfaces, such as workpieces made of cast iron. Zirconium oxide provides a smooth and frictionless sliding performance on rough surfaces. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions If weight can be disregarded.