Registrace
Podmínky filtrování

Turn-swivel Joint

Turn-swivel Joint

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    Description

    Length 1

    (mm)

    Old Product Line

    Outside Diameter A

    (mm)

    Outside Diameter B

    (mm)

    Product Line

    Thread 2

    Mass

    (g)

    Minimální objednací množství
    -
    -
    repro-fix
    19.8
    -
    eco-fixplus
    -
    0
    1 kusů
    ● Joint ø 12 mm
    ● pin ø 6 mm
    40
    -
    11.8
    8
    eco-fix
    M6
    15
    1 kusů
    ● Joint ø 12 mm
    ● pin ø 8 mm
    50
    -
    19.8
    8
    eco-fix
    M6
    49
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    153.95 €
    ( 183.20 € )
    5 pracovních dnů
    169.74 €
    ( 201.99 € )
    5 pracovních dnů
    177.63 €
    ( 211.38 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    The turn-swivel joint is used to reach any position in space.