Registrace
Potvrzeno

Cylinder Stylus M2 Stainless Steel (K651031)

Cylinder Stylus M2 Stainless Steel K651031

Číslo dílu:

K651031
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K651031
    Související

    Cylinder Diameter

    (mm)

    Description Protocol System

    ITP Code No.

    Qmark Code No.

    Renishaw Code No.

    Renishaw Code No. Old

    Diameter

    (mm)

    Mass

    (g)

    Effective Measurement Length

    (mm)

    Minimální objednací množství
    3
    02-M2-SC3-L12,25-ML9,75/3,25-SS1,5-BS3
    ZH M2 030 03 013
    TM2-3013-CYL 
    A-5004-7590
    M-5000-4153
    1.5
    0.49
    9.75
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Cylinder styli are designed to inspect especially thin features of the workpiece, where the correct contact with a ball stylus cannot be executed. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions If weight can be disregarded.

    Číslo dílu bylo potvrzeno