Registrace
Podmínky filtrování
  • Base Diameter(mm)
  • Cylinder Diameter(mm)
  • Description Protocol System
  • Hexagon
  • Qmark Code No.
  • Renishaw Code No.
  • Tool Bore Diameter(mm)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Cylinder Stylus M2 Carbide (K651343)

    Cylinder Stylus M2 Carbide K651343

    Číslo dílu:

    K651343
    Vymazat
      Množství:

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      K651343
      Související

      Base Diameter

      (mm)

      Cylinder Diameter

      (mm)

      Description Protocol System

      Hexagon

      ITP Code No.

      Qmark Code No.

      Renishaw Code No.

      Shaft Stem Material

      Tool Bore Diameter

      (mm)

      Mass

      (g)

      Effective Measurement Length

      (mm)

      Minimální objednací množství
      3
      1
      02-M2-CC1/0.5-L36-ML28-SWC1-BS3
      3969278
      -
      TM2-1036-BC
      A-5003-1218
      -
      1.3
      5
      28
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      158.68 €
      ( 188.83 € )
      5 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      Cylinder styli are designed to inspect especially thin features of the workpiece, where the correct contact with a ball stylus cannot be executed.