Registrace
Podmínky filtrování
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • S(mm)
  • max. permissible load(kg)
  • R1(mm)
  • Tightening torque(Nm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Flip-Flop hoist rings (07772)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D1

    (mm)

    D for screw DIN 912

    H

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    S

    (mm)

    max. permissible load

    (kg)

    R1

    (mm)

    Tightening torque

    (Nm)

    Weight (ERP)

    (kg)

    Minimální objednací množství
    65
    -
    45
    M8X35 (2x)
    19
    51
    25.4
    8
    900
    13
    10
    0.3019
    1 kusů
    81
    -
    57
    M10X40 (2x)
    22
    64
    28.6
    10
    1100
    16
    15
    0.5431
    1 kusů
    100
    -
    64
    M12X45 (2x)
    29
    76
    38.1
    13
    2250
    19
    35
    0.8642
    1 kusů
    130
    31.8
    80
    M12X65 (4x)
    35
    102
    41.3
    19
    5400
    22
    45
    1.8320
    1 kusů
    160
    31.8
    92
    M16X65 (4x)
    48
    127
    52.4
    25.4
    9000
    25.4
    100
    3.6600
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    44.35 €
    ( 52.78 € )
    4 pracovních dnů
    55.10 €
    ( 65.57 € )
    4 pracovních dnů
    66.02 €
    ( 78.56 € )
    4 pracovních dnů
    128.27 €
    ( 152.64 € )
    4 pracovních dnů
    170.36 €
    ( 202.73 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Load capacity up to 9,000 kg

    · 6x safety factor