Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Vymazat vše

  • Outer Ring Material
  • Mounting Type
  • Operating Environment
  • O.D. D(Ø)
  • Výrobce
  • CAD

NABEYA BI-TECH Bearings with Resin

Outer Ring Type, Type

  • Urethane Bearing _VBU / VBJ
    • Volume Discount

    NABEYA BI-TECH

    Urethane Bearing _VBU / VBJ

    [Features]· For applications such as card and banknote feeding mechanisms or various ticket vending machines.· (VBU: no shaft, VBJ: with shaft) materials and finishing: Main body: Thermosetting urethane rubber, polished; shaft: S45C black oxide coating (black).· Select size based on load and speed use conditions
    Více informací
    Bearing MaterialOuter Ring Type, TypeOuter Ring MaterialMounting TypeOperating EnvironmentO.D. D(Ø)Width B(mm)Tightening MethodScrew Nominal M(mm)
    SteelFlatUrethaneHole / ScrewStandard30 ~ 657 ~ 15With Wrench Flats8 ~ 12
    Cena (bez DPH) od:
    34.62 €
    Cena včetně DPH:
    41.20 €
    Běžné datum odeslání:
    6 pracovních dnů
    Konfigurovat