Výrobce |
---|
Název řady |
CAD |
---|
Cena (bez DPH) |
Normální datum odeslání |
Components |
L dimension standard |
Max. usable load (2 sets) |
Bushing type |
Heat resistance temperature |
2D/3D |
- |
Cenová nabídka |
Set / Bushing only |
Standard / Long |
981N / 1961N / 2942N / 5884N / 7845N / 9807N |
Standard / Slim type |
80℃ or lower / 150℃ or lower |