Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
MISUMI
Heat protection plates / without hole pattern / configurable
Grade | Bolt hole machining | A (Width)(mm) | B (Length)(mm) | T (Thickness)(mm) | Ejector rod boring | Bolt hole machining for mold installation |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard / Heat proof / High strength (Standard) / High strength (Plate thickness・High precision) / High temperature proof (Standard) / High temperature proof (Plate thickness・High precision) / Paper bakelite / Cloth bakelite | No / 4-hole type / 6-hole type | 45 ~ 800 | 36 ~ 600 | 5 ~ 15 | 0D / 1D / 2D / 2DA / 3D / 3DA / 4DA / 4DB / 5DA / 5DB | Through hole type / U groove type / No hole |