Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Číslo dílu:
návrhy.![]() | Flange type nut orientation ● 1-Nut Type | ● 2-Nut Type |
![]() | ![]() | |
[ ! ] When selecting Overall Length (L Dimension), check the annealing range. | ||
[ ! ] For the included nut, please select a shape from below. |
■Round Flanged |
![]() |
■Compact Flanged |
![]() |
■Straight Nuts | |
![]() | [A]Dimension of Included Key![]() |
One End Tapped | Spline Shaft [M] EN 1.3505 Equiv., Nut [M] EN 1.7242 Equiv. [H]Hardness: 58HRC or more | Spline Shaft and Nut [M] Material: EN 1.4125 Equiv. [H]Hardness: 55 HRC or more |
Nut 1 pc. | Nut 1 pc. | |
With Round Flange Nut | BSFM | BSFMS |
With Compact Flange Nut | BSFN | — |
With Straight Nut | BSFS | BSFSS |
[ ! ] Spline Shafts are hardened, and need to be annealed before machining.
[ ! ] As the accuracy is guaranteed as a set of nut and shaft, they are not sold separately.[ ! ] A dust-proof seal is attached to the nut, so the balls will not fall off even if the spline shaft is pulled out.
(If the spline shaft is inserted at an angle to the nut, the ball may fall out.)
Part Number | — | L | — | M |
BSFS10![]() ![]() | — — — | 350 350 350 | — — — | M5 M5 M5 |
Part Number | L: 1 mm Increments | M (Coarse) Selection | D | Mass (kg/m) | ||||||||
Type | No. | 1-Nut Type | ||||||||||
BSFM BSFN BSFS BSFMS BSFSS | * 6 | 60 to 500 (190) | 3 | 6 | 0.23 | |||||||
* 8 | 60 to 600 (190) | 3 | 4 | 8 | 0.39 | |||||||
* 10 | 60 to 800 (390) | 3 | 4 | 5 | 10.4 | 0.65 | ||||||
* 13 | 60 to 800 (390) | 4 | 5 | 6 | 13.4 | 1.11 | ||||||
* 16 | 70 to 1000 (390) | 4 | 5 | 6 | 8 | 16.6 | 1.65 | |||||
20 | 80 to 1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20.6 | 2.57 | |||||
25 | 90 to 1300 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 25.8 | 4.04 | ||||
30 | 100 to 1300 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 30.8 | 5.85 |
[ ! ] Lubrication: Ball splines are lubricated at the time of shipment, but should be re-lubricated after installation in equipment.
After you start using the vehicle, fill the grease every 100 km.
For re-lubrication, Lithium soap-based grease (Alvania Grease S2 by Showa Shell Sekiyu) is recommended.
No. | D (h6) | L | df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | Basic Rated Torque | Basic Load Rating | Allowable Static Moment | Mass (kg) | |||
Dynamic Ct (N⋅m) | Static C0 t (N⋅m) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (N⋅m) | M02 (N⋅m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40 (33) | 42 (41) | 6 (8) | 32 (30) | 4.5 | 8 | 4.4 (5.3) | 14 (8.5) | 25 | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44 (36) | 44 (45) | 7 (8) | 33 (34) | 15 (10) | — | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
No. | D (h6) | L | b | t (+0.05 0) | d | α | Basic Rated Torque | Basic Load Rating | Allowable Static Moment | Mass (kg) | Dimensions of Key (Included) | |||||||||
Tolerance | Dynamic Ct (N⋅m) | Static C0 t (N⋅m) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (N⋅m) | M02 (N⋅m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
Tolerance | Tolerance | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 −0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40 (33) | 3 | 1.5 | — | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.06 | 3 | 3 | 17 (14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44 (36) | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.07 | 17 (14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 −0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
Part Number | — | L | — | M | — | (SC·FC·NTW) |
BSFS10 | — | 350 | — | M5 | — | SC15 |
Alterations | Wrench Flats | Set Screw Flat | Additional Spline Nuts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SC | FC | NTW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. |
|
| Adds a nut. (from one to two) [ ! ] BSFS·BSFM Applicable to BSFN only |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 10 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 10 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 10 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 10 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
- ( - ) | 11 pracovních dnů |
Precautions for Ball Spline Assembly | ![]() |
■Check Assembly Position | |
Match Mark Numbers are entered on nuts and spline shafts (see the diagram on the right). | |
When re-assembling, confirm the match mark numbers, character orientations, and positional relationship of parts. | |
If the alignment marks are not aligned correctly, the function will be affected. | |
■Tolerance for Mating Bores | |
H7 tolerance is recommended for mating bores for the spline nuts when mounting them on housings. | |
■For Customers machining the shaft ends | |
In order to facilitate nut insertions, chamfer the machined shaft ends, and remove burrs on the edges of the spline groove with a round file. |