Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Attraction Froce (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Magnet Type (Material)
    • Neodymium Magnet
  • Round Shape O.D. D (A)(Ø)
  • Holder Material
  • Holder Surface Treatment
  • Screw Type
  • Type
  • CAD
  • Magnets with Holder / Tapped / Long Type

    Číslo dílu:

    MGN16
    Vymazat
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Magnets with Holder/Tapped/Long Type:Related Image

    Part NumberHeat Resistant TemperaturePolarity
     Material Surface Treatment Material Surface TreatmentFrontBack
    MGNEN 1.0718 Equiv.Electroless Nickel PlatingNeodymium MagnetNickel Plating80°CNS
    MGNHEN 1.4005 Equiv.-Heat-resistant Neodymium Magnets150°C
    For MGNH, heat-resistant adhesive is applied.

    Specifications

    Part Number
    HXE10
    Part NumberLMxPAttraction Force N {kgf}Surface Magnetic Flux Density Gauss [G]d1BC ℓ Unit Price
    TypeDMGNMGNH
    (Neodymium Magnet)
    MGN

    (Heat-resistant Neodymium Magnets)
    MGNH
    6103x0.52.9 {0.3}3000~32004.02.00.36
    85.8 {0.6}3500~37005.0
    10155x0.89.8 {1.0}3400~36006.00.510
    1315.6 {1.6}3200~34007.01.5
    16206x1.036.2 {3.7}3500~37009.52.01.012-
    20258x1.2558.8 {6.0}3100~330012.516-
    2530112.7 {11.5}3500~370016.53.01.518-
    28196.1 {20.0}3300~350018.5-
    Attraction force and surface magnetic flux density are for reference only.

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    MGN16

    Attraction Froce (Range)

    (N)

    Attraction Force (Specific)

    (N)

    Magnet Type (Material)

    Round Shape O.D. D (A)

    (Ø)

    Holder Material

    Holder Surface Treatment

    Screw Type

    RoHS?Minimální objednací množství
    30.1 to 40.0
    36.2
    [Neodymium Magnet] Neodymium Magnet
    16
    EN 1.0718 Equiv.
    Electroless Nickel Plating
    N
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    11.41 €
    ( 13.58 € )
    Cenová nabídka

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Náčrt a specifikace

    Example of Use

    Magnets with Holder/Tapped/Long Type:Related Image