Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Type | Material | Surface treatment |
WGTB | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide |
WGTM | Electroless Nickel Plating | |
WGTJ | Polyacetal | — |
Part Number | — | B | — | L | — | T |
WGTB16 | — | B8 | — | L50 | — | T5 |
Part Number | B 1 mm increments | L 10 mm increments | T Selection | G | d | |
Type | A | |||||
WGTB WGTM WGTJ | 16 | 8 to 12 | 50 to 200 | 5 9 12 | 6 | 4.5 |
19 | ||||||
22 | 11 to 15 | 60 to 200 | 8 | 5.5 | ||
25 | ||||||
32 | 14 to 25 | 80 to 200 | 10 | 6.5 |
Alteration code | Alteration details | Applicable conditions | Ordering example | |
CC | Both Sides Cut Type![]() | Cuts symmetrically. | [ ! ] L ≥ minL × 2 | WGTB16-B8-L100-T5-CC |
SHC | Partial Hardening![]() | (45 to 50HRC) Depth: 0.5 to 1.5 mm | [ ! ] Applicable to WGTB and WGTM | WGTB16-B8-L100-T5-SHC |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |