Číslo dílu:
návrhy.Type | Main Body | Shaft | Knob | Feed Screw | Accessory | ||
Standard Handle | Large Handle | Material | Surface Treatment | Material | Material | Material | |
ZKNEJ | ZKJL | Aluminum Alloy | Black Anodize | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Hex Socket Head Cap Screw (SCB4-15) 2 pcs. |
Part Number |
ZKJL40 |
Part Number | Stage Surface (mm) | Travel Distance (mm) | Z | L | P | W | X | N | Load Capacity (N) | Weight (kg) | Unit Price | ||
Type | No. | ZKNEJ | ZKJL | ||||||||||
ZKNEJ ZKJL | 20 | 20x20 | ±7 | 8 | 66 | 8 | 36 | 10 | 10 | 9.8 | 0.08 | ||
25 | 25x25 | 71 | 11 | 15 | 0.10 | ||||||||
40 | 40x40 | ±9 | 10 | 90 | 18 | 46 | 18 | 15 | 19.6 | 0.22 | |||
60 | 60x60 | ±13 | 15 | 120 | 30 | 56 | 40 | 20 | 0.39 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
89.41 € ( 106.40 € ) | 5 pracovních dnů |
82.99 € ( 98.76 € ) | 7 pracovních dnů |
95.58 € ( 113.74 € ) | 7 pracovních dnů |
98.12 € ( 116.76 € ) | 7 pracovních dnů |
96.97 € ( 115.39 € ) | 5 pracovních dnů |
91.69 € ( 109.11 € ) | 7 pracovních dnů |
104.28 € ( 124.09 € ) | 7 pracovních dnů |
106.79 €41.65 € ( 49.56 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
85.63 € ( 101.90 € ) | 5 pracovních dnů |
79.59 € ( 94.71 € ) | 7 pracovních dnů |
92.19 € ( 109.71 € ) | 7 pracovních dnů |
94.72 € ( 112.72 € ) | 7 pracovních dnů |
93.19 € ( 110.90 € ) | 5 pracovních dnů |
88.29 € ( 105.07 € ) | 7 pracovních dnů |
100.88 € ( 120.05 € ) | 7 pracovních dnů |
103.39 € ( 123.03 € ) | 7 pracovních dnů |