Registrace
Podmínky filtrování
  • Screw Nominal T1
  • Screw Nominal T2
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Brass Fittings for Steel Pipe / Reducer Nipple

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Brass Fittings for Steel Pipe/Reducer Nipple:Related Image

Type Material
SJSRNDEN CW614N Equiv.

Specifications

Part Number
SJSMT6A
Part NumberR (PT)LBUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.T1T21 ~ 9 pc(s).10~20 pcs.
SJSRND121/81/42614
131/83/82917
231/43/83117
241/41/23422
343/81/23622
363/83/44127
461/23/44327
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Screw Nominal T1

Screw Nominal T2

RoHS?Minimální objednací množství
1/8B(6A)
3/8B(10A)
10
1 kusů
1/4B(8A)
3/8B(10A)
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
4.45 €
( 5.30 € )
5 pracovních dnů
5.25 €
( 6.25 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[A low pressure fitting with high corrosion resistance. [Material] EN CW614N Equiv.

Náčrt a specifikace

More Information

Fitting Specifications
Operating Temperature Range-50 ~ 150˚C (No Freezing)
Max. Operating Pressure6.9MPa