Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

PBT Polybutylene Terephthalate / ABS Plates

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

PBT Polybutylene Terephthalate/ABS Plates:Related Image

Type MaterialColorOperating Ambient Temperature
NPBTPBTWhiteAmbient Temp. ~ 120°C
NABSABSNatural ColorAmbient Temp. ~ 50°C
  Material PBT Plate: Polybutylene Terephthalate,
ABS Plate: Acrylic Nitrile, Butadiene, Styrene

Specifications

 ■ Standard Type
Part Number-A-B-T
NPBT-300-200-10
 ■ Pre-drilled Type
Part Number-A-B-T-F-G-Screw Nominal Dia.-L
NPBT2H
NABS2H
-
-
200
180
-
-
100
100
-
-
15
10
-
-
F50
F80
-
-
G30
G60
-
-
N5
M5

-

L5
 ■ Standard Type
Part NumberABT
Type1mm IncrementSelectable
NPBT
(PBT Plates)
20~30020~30010, 15, 20
NABS
(ABS Plates)
20~50020~4005, 6, 8, 10, 15, 20

• T Dimension Tolerance, Rate of Camber and Torsion
TT Dimension ToleranceRate of Camber and Torsion per 1,000mm
NPBTNABSNPBTNABS
5-±0.5-1.5% or Less
6±0.6
8
100~+1.5±0.81.5% or Less
150~+2.50~+2.51.0% or Less
201.0% or Less

• Dimension Tolerance of A and B
A, BA, B Dimension Tolerance
Unit: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
 ■ Pre-drilled Type
Part NumberABTFGPre-drilled Hole Nominal Dia.
Through HoleCounterbore HoleThreaded Insert
TypeNumber of Holes1mm IncrementSelectable0.5mm IncrementNZML
NPBT
(PBT Plates)
2H
4H
6H
20~30020~300106~291.5
(2H, 4H)
6~145.5
(6H)
4.5~295.5
(2H)
6~291.5
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
4 5 63 4 5 6 8 (Threaded Insert Length) Select from Table 1
154 5 6 83 4 5 6 8 10
204 5 6 83 4 5 6 8 10
NABS
(ABS Plates)
20~50020~40056~491.5
(2H, 4H)

6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)

6~391.5
(4H, 6H)
-3 4
633 4 5
83 4 53 4 5 6
103 4 5 63 4 5 6 8
15 4 5 6 83 4 5 6 8 10
20 4 5 6 83 4 5 6 8 10
Dimension F Specification Range : For 2H and 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; for 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Dimension G Specification Range : For 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; for 4H and 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
 (d for through hole and threaded insert, d1 for counterbore)
For Pre-drilled Type, select N (through hole) or Z (counterbore hole); for Threaded Insert Type, select M (threaded insert) or L (insertion length).

Alterations

PBT Polybutylene Terephthalate/ABS Plates:Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek

Material

Color

Hole Processing

Material Name

A

(mm)

B

(mm)

F

G

M

N

T

(mm)

Z

RoHS?Minimální objednací množství
ABS
Natural Color
No Drilling Alteration
ABS
20 - 500
20 - 500
-
-
-
-
5 - 20
-
10
1 kusů
PBT
White
No Drilling Alteration
PBT
20 - 500
20 - 500
-
-
-
-
10 - 20
-
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
(
-
)
5 pracovních dnů
-
(
-
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace