Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Series Name | With / Without Hood Plating | Screw Type | Contact Type / Contact Shape | Number of Cores |
SETDSUB | N (With Plating) | M M2.6 Short U #4-40 Short | PP Press / Male PS Press / Female MP Machine / Male MS Machine / Female | 9 |
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 | ||||
ML M2.6 Long UL #4-40 Long | PP Press / Male PS Press / Female MP Machine / Male MS Machine / Female | 9 | ||
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 | ||||
B (Without Plating) | M M2.6 Short U #4-40 Short | PP Press / Male PS Press / Female MP Machine / Male MS Machine / Female | 9 | |
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 | ||||
ML M2.6 Long UL #4-40 Long | PP Press / Male PS Press / Female MP Machine / Male MS Machine / Female | 9 | ||
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
50 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
11.85 € ( 14.10 € ) | 5 pracovních dnů |
15.89 € ( 18.91 € ) | 5 pracovních dnů |
15.40 € ( 18.33 € ) | 5 pracovních dnů |
20.55 € ( 24.45 € ) | 5 pracovních dnů |
21.53 € ( 25.62 € ) | 5 pracovních dnů |
12.17 € ( 14.48 € ) | 5 pracovních dnů |
16.44 € ( 19.56 € ) | 5 pracovních dnů |
16.17 € ( 19.24 € ) | 5 pracovních dnů |
21.46 € ( 25.54 € ) | 5 pracovních dnů |
23.81 € ( 28.33 € ) | 5 pracovních dnů |
10.30 € ( 12.26 € ) | 5 pracovních dnů |
13.65 € ( 16.24 € ) | 5 pracovních dnů |
11.68 € ( 13.90 € ) | 5 pracovních dnů |
15.43 € ( 18.36 € ) | 5 pracovních dnů |
16.01 € ( 19.05 € ) | 5 pracovních dnů |
10.30 € ( 12.26 € ) | 5 pracovních dnů |
13.76 € ( 16.37 € ) | 5 pracovních dnů |
11.78 € ( 14.02 € ) | 5 pracovních dnů |
15.73 € ( 18.72 € ) | 5 pracovních dnů |
16.05 € ( 19.10 € ) | 5 pracovních dnů |
7.98 € ( 9.50 € ) | 5 pracovních dnů |
8.82 € ( 10.50 € ) | 5 pracovních dnů |
9.91 € ( 11.79 € ) | 5 pracovních dnů |
12.87 € ( 15.32 € ) | 5 pracovních dnů |
18.98 € ( 22.59 € ) | 5 pracovních dnů |
8.37 € ( 9.96 € ) | 5 pracovních dnů |
9.37 € ( 11.15 € ) | 5 pracovních dnů |
10.69 € ( 12.72 € ) | 5 pracovních dnů |
13.81 € ( 16.43 € ) | 5 pracovních dnů |
21.25 € ( 25.29 € ) | 5 pracovních dnů |
7.42 € ( 8.83 € ) | 5 pracovních dnů |
8.49 € ( 10.10 € ) | 5 pracovních dnů |
7.71 € ( 9.17 € ) | 5 pracovních dnů |
8.58 € ( 10.21 € ) | 5 pracovních dnů |
13.46 € ( 16.02 € ) | 5 pracovních dnů |
7.44 € ( 8.85 € ) | 5 pracovních dnů |
6.68 € ( 7.95 € ) | 5 pracovních dnů |
7.83 € ( 9.32 € ) | 5 pracovních dnů |
8.58 € ( 10.21 € ) | 5 pracovních dnů |
13.49 € ( 16.05 € ) | 5 pracovních dnů |
10.48 € ( 12.47 € ) | 5 pracovních dnů |
11.36 € ( 13.52 € ) | 5 pracovních dnů |
12.24 € ( 14.57 € ) | 5 pracovních dnů |
15.56 € ( 18.52 € ) | 5 pracovních dnů |
17.76 € ( 21.13 € ) | 5 pracovních dnů |
10.87 € ( 12.94 € ) | 5 pracovních dnů |
11.13 € ( 13.24 € ) | 5 pracovních dnů |
13.02 € ( 15.49 € ) | 5 pracovních dnů |
16.47 € ( 19.60 € ) | 5 pracovních dnů |
20.05 € ( 23.86 € ) | 5 pracovních dnů |
9.95 € ( 11.84 € ) | 5 pracovních dnů |
9.61 € ( 11.44 € ) | 5 pracovních dnů |
10.58 € ( 12.59 € ) | 5 pracovních dnů |
10.58 € ( 12.59 € ) | 5 pracovních dnů |
12.24 € ( 14.57 € ) | 5 pracovních dnů |
7.69 € ( 9.15 € ) | 5 pracovních dnů |
8.45 € ( 10.06 € ) | 5 pracovních dnů |
8.64 € ( 10.28 € ) | 5 pracovních dnů |
10.76 € ( 12.80 € ) | 5 pracovních dnů |
12.29 € ( 14.63 € ) | 5 pracovních dnů |
The man-hours required for selection can be reduced. Press-fit contacts are inexpensive, turned contacts are very durable. The bonnet is used for EMI shielding.
Connector Type | Compatible Wire Size | ||
---|---|---|---|
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | ||
Solder Connection Type | Finer than 20 | Less than 0.53 | |
Pressure Weld Connection Type | 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable | − | |
High-density Solder Connection Type | 22 ~ 28 | 0.08 ~ 0.32 | |
Terminal Block Built in Type | 14 ~ 26 | 2.0 ~ 1.5 | |
High Current Type | For 10A | 16 ~ 12 | 0.3 ~ 1.25 |
For 20A | 12 ~ 18 | 0.75 ~ 3.5 |
Number of Cores | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
High Current Type | High-density type | Others | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
Number of Cores | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
Number of Cores | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
Contact Arrangement Diagram
Shell Size Group | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Standard Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
High-density type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |