Welded Elbows (Part Numbers - CAD Download)

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
90EL-W-304-1.0S
90EL-W-304-1.5S
90EL-W-304-1.25S
90EL-W-304-2.0S
90EL-W-304-2.5S
90EL-W-304-3.0S
90EL-W-304-3.5S
90EL-W-304-4.0S
90EL-W-316L-1.0S
90EL-W-316L-1.5S
90EL-W-316L-1.25S
90EL-W-316L-2.0S
90EL-W-316L-2.5S
90EL-W-316L-3.0S
90EL-W-316L-3.5S
90EL-W-316L-4.0S
90EL-W-316L-8A
90EL-W-316L-10A
90EL-W-316L-15A
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal Outside Diameter D Fitting Material I.D. d(d1)
(Ø)
Nominal Outside Diameter D
(φ)

23.48 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

27.67 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

27.36 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

36.17 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

66.03 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

88.41 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

125.74 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)85.13.5S

105.44 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

28.56 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

34.19 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

32.43 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)29.41.25S

46.30 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

75.09 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

101.26 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

99.49 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)85.13.5S

119.85 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

68.30 €

1 Available 5 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)10.58A

64.36 €

1 Available 5 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1410A

66.01 €

1 Available 26 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape 90° Connection Type (between Equal Type/Dia. Fittings) Weld-On
Dia., Center Equal Dia. / concentric Surface Finish Interior and Exterior Polishing

Tech Support