Registrace
Podmínky filtrování
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range [Calculated as catalog allowable load×9.8÷10](daN)
  • Stopper
  • Allowable Load[Calculated by catalog allowable load×9.8÷10](daN)
  • Wheel Material
    • Nylon
    • Rubber
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length F1(mm)
  • Plate Width F2(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

General Castors, Steel, Compact Light Load Plate Swivel Type, T Series, TJ (GOLD Castors)

General Castors, Steel, Compact Light Load Plate Swivel Type, T Series, TJ (GOLD Castors)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
Množství:

Informace o produktu

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Height H

(mm)

Load Range [Calculated as catalog allowable load×9.8÷10]

(daN)

Stopper

Allowable Load[Calculated by catalog allowable load×9.8÷10]

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length F1

(mm)

Plate Width F2

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Minimální objednací množství
65
~35.00
With Rotation Stopper
34.3
[Nylon] Nylon
Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Cold Resistance
46
35
59
47
50
20
1 kusů
65
~35.00
With Rotation Stopper
29.4
[Rubber] Rubber
Abrasion Resistance / Cold Resistance
46
35
59
47
50
20
1 kusů
65
~35.00
With Rotation Stopper
34.3
Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
46
35
59
47
50
20
1 kusů
80
35.01~80.00
With Rotation Stopper
53.9
[Nylon] Nylon
Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Cold Resistance
55
42
70
58
65
25
1 kusů
80
35.01~80.00
With Rotation Stopper
39.2
[Rubber] Rubber
Abrasion Resistance / Cold Resistance
55
42
70
58
65
25
1 kusů
80
35.01~80.00
With Rotation Stopper
53.9
Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
55
42
70
58
65
25
1 kusů
90
35.01~80.00
With Rotation Stopper
63.7
[Nylon] Nylon
Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Cold Resistance
55
42
70
58
75
25
1 kusů
90
35.01~80.00
With Rotation Stopper
49
[Rubber] Rubber
Abrasion Resistance / Cold Resistance
55
42
70
58
75
25
1 kusů
90
35.01~80.00
With Rotation Stopper
63.7
Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
55
42
70
58
75
25
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
5.84 €
( 6.95 € )
8 pracovních dnů
6.77 €
( 8.06 € )
8 pracovních dnů
9.23 €
( 10.98 € )
8 pracovních dnů
9.48 €
( 11.28 € )
8 pracovních dnů
11.42 €
( 13.59 € )
8 pracovních dnů
13.03 €
( 15.51 € )
8 pracovních dnů
9.99 €
( 11.89 € )
8 pracovních dnů
12.00 €
( 14.28 € )
8 pracovních dnů
13.94 €
( 16.59 € )
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A product entirely made in Japan.