Registrace
Podmínky filtrování
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů
    • V rámci 9 pracovních dnů

Suspension Pipe Fittings Iron SP Suspension Turnbuckle

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Size

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Minimální objednací množství
100 to Less than 200
φ100
103
1 kusů
100 to Less than 200
φ125
128
1 kusů
100 to Less than 200
φ140
140
1 kusů
100 to Less than 200
φ150
153
1 kusů
100 to Less than 200
φ175
178
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
8.60 €
( 10.23 € )
8 pracovních dnů
11.46 €
( 13.64 € )
9 pracovních dnů
10.89 €
( 12.96 € )
9 pracovních dnů
9.79 €
( 11.65 € )
8 pracovních dnů
17.59 €
( 20.93 € )
9 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
• Hinge type hanging band for spiral duct pipes. .
•" A10222 without iron SP suspension turnbuckle" comes in a set with " A10312 suspension turnbuckle."
• Use the 140 size for the 125 (VP) two-tube pipe.
• Zinc Plating Finish