Registrace
Potvrzeno
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Nominal Diameter (A)
  • Nominal Diameter (B)
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 11 pracovních dnů

Piping Bracket, Stainless Steel with Vibration Proof Tongue and 3t Rubber

Číslo dílu:

A10213-0075
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
A10213-0075

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Nominal Diameter (A)

Nominal Diameter (B)

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Minimální objednací množství
60 to Less Than 70
50A
2
60.5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
28.59 €
( 34.02 € )
11 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Vibration proof auxiliary hanging band for SGP pipes. Includes 3mm rubber

[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 3mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Made of SUS304

Číslo dílu bylo potvrzeno