Z Sanitary Ferrule Accent Reducer (ZRE-F) (Part Numbers)

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
ZRE-F-1.5SX1S
ZRE-F-1.5SX1S-SU6L
ZRE-F-2SX1S
ZRE-F-2SX1S-SU6L
ZRE-F-2SX1.5S
ZRE-F-2SX1.5S-SU6L
ZRE-F-2.5SX1S
ZRE-F-2.5SX1S-SU6L
ZRE-F-2.5SX1.5S
ZRE-F-2.5SX1.5S-SU6L
ZRE-F-2.5SX2S
ZRE-F-2.5SX2S-SU6L
ZRE-F-3SX1.5S
ZRE-F-3SX1.5S-SU6L
ZRE-F-3SX2S
ZRE-F-3SX2S-SU6L
ZRE-F-3SX2.5S
ZRE-F-3SX2.5S-SU6L
ZRE-F-4SX2S
ZRE-F-4SX2S-SU6L
ZRE-F-4SX2.5S
ZRE-F-4SX2.5S-SU6L
ZRE-F-4SX3S
ZRE-F-4SX3S-SU6L
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Range of Nominal Outside Diameter Fitting Material Nominal Outside Diameter
(Ø)
Nominal Outside Diameter Second End
(φ)

108.05 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5S1S

86.87 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1.5S1S

91.07 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2S1S

103.60 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2S1S

118.15 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2S1.5S

97.34 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2S1.5S

122.39 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1S

141.16 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1S

109.86 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1.5S

136.04 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1.5S

107.76 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S2S

130.69 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S2S

149.48 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S1.5S

172.47 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S1.5S

166.78 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S2S

167.35 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S2S

139.06 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S2.5S

161.99 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S2.5S

249.65 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S2S

276.81 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S2S

235.08 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S2.5S

255.91 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S2.5S

212.08 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S3S

235.08 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S3S

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Ferrule fitting Fitting Shape Ferrule Eccentric reducer Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) Ferrule
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Ferrule Dia., Center Reducing/Eccentricity Surface Finish #320 to #400 (Buffed Finish)

Tech Support