Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter D(Ø)
  • O.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Inner Diameter d(Ø)
  • I.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Overall Length(m)
  • Thickness(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Anti-Spatter Urethane Triple-Tube Hose

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Outer Diameter D

(Ø)

O.D. [Distinction]

Inner Diameter d

(Ø)

I.D. [Distinction]

Overall Length

(m)

Thickness

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Minimální objednací množství
10
Up to 10
6.5
Up to 7
100
1.75
4989999350036
152-6782
6.20
1 kusů
12.5
Up to 15
8.5
Up to 9
100
2
4989999350043
152-6791
7.72
1 kusů
16
Up to 20
11
Up to 15
50
2.5
4989999350050
152-6804
7.54
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
286.25 €
(
340.64 €
)
6 pracovních dnů
399.54 €
(
475.45 €
)
6 pracovních dnů
384.76 €
(
457.86 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
● Made of flame-retardant polyurethane resin to prevent melting and fire due to sparks during sputtering.
● Features lightweight, flexibility and abrasion resistance compatible to polyurethane hose for easy handling.
● Water-resistant polyurethane outer layer is weatherproof for outdoor use.
● Can be cut to the required length for the application and location.

[Application]
● Controllers for pneumatic devices and instrumentation.