Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • d
  • l
  • Strength Class (Steel)
  • T-slot size(mm)
  • a(mm)
  • b(mm)
  • e(mm)
  • k(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 2 pracovních dnů
    • V rámci 4 pracovních dnů
  • T-Bolts, DIN 787(Seznam čísel dílů: stránka 2)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 66 návrhy.
    Množství:

    Informace o produktu

    T-Bolts • DIN 787, EH 23030.

    Product Description

    T-bolts when combined with DIN 6330 fixture nuts (EH 23070.) and DIN 6340 plain washers (EH 23060.) become complete clamping bolts.
    These T-bolts are characterised by the rolled thread.

    Material

    • Heat-treated steel, black, forged, T-slot guidance milled

    Notes

    Special types on request.

    References

    For torques and strengths please refer to appendix - Technical Data -

    Further products

    • Shaft / Plain Washers, DIN 6340 heat-treated
    • Fixture Nuts, DIN 6330 (height 1.5 d)

    Drawing

    Order Information

    T-slot sizeDimensionsWeightArt. No.
     dlabek  
    [mm][mm]  
    quality 10.9
    6M 6255.6151047.7 g23030.0061
    6M 6405.62810410.0 g23030.0062
    6M 6635.64010414.0 g23030.0063
    8M 8327.62213619.0 g23030.0081
    8M 8507.63513625.0 g23030.0082
    8M 8807.65013634.0 g23030.0083
    10M10409.63015633.0 g23030.0101
    10M10639.64515644.0 g23030.0102
    10M101009.66015661.0 g23030.0103
    12M125011.63518754.0 g23030.0121
    12M126311.64018766.0 g23030.01251)
    12M128011.65518779.0 g23030.0122
    12M1212511.675187111.0 g23030.0123
    12M1216011.6100187136.0 g23030.0126
    12M1220011.6120187164.0 g23030.0124
    14M125013.63522876.0 g23030.0141
    14M126313.64522885.0 g23030.01451)
    14M128013.65522897.0 g23030.0142
    14M1212513.675228129.0 g23030.0143
    14M1216013.6100228170.0 g23030.0146
    14M1220013.6120228182.0 g23030.0144
    quality 8.8
    16M146315.645259116.0 g23030.01501)
    16M1410015.665259154.0 g23030.01521)
    16M1416015.6100259213.0 g23030.01541)
    16M1425015.6150259301.0 g23030.01561)
    16M166315.645259136.0 g23030.01611)
    16M168015.655259158.0 g23030.01651)
    16M1610015.663259185.0 g23030.01621)
    16M1616015.6100259263.0 g23030.01631)
    16M1620015.6125259315.0 g23030.01661)
    16M1625015.6150259381.0 g23030.01641)
    18M166317.6452810162.0 g23030.0181
    18M168017.6552810178.0 g23030.01851)
    18M1610017.6632810210.0 g23030.0182
    18M1616017.61002810289.0 g23030.0183
    18M1620017.61252810335.0 g23030.01861)
    18M1625017.61502810406.0 g23030.0184
    20M208019.6553212282.0 g23030.02011)
    20M2010019.6653212320.0 g23030.02051)
    20M2012519.6853212450.0 g23030.02021)
    20M2016019.61003212442.0 g23030.02061)
    20M2020019.61253212523.0 g23030.02031)
    20M2025019.61503212624.0 g23030.02071)
    20M2031519.61903212757.0 g23030.02041)
    22M208021.6553514330.0 g23030.0221
    22M2010021.6653514371.0 g23030.02251)
    22M2012521.6853514422.0 g23030.0222
    22M2016021.61003514498.0 g23030.02261)
    22M2020021.61253514550.0 g23030.0223
    22M2025021.61503514678.0 g23030.02271)
    22M2031521.61903514800.0 g23030.0224
    28M2410027.6704418639.0 g23030.0281
    28M2412527.6854418713.0 g23030.02851)
    28M2416027.61104418808.0 g23030.0282
    28M2420027.61254418914.0 g23030.02861)
    28M2425027.615044181068.0 g23030.0283
    28M2431527.619044181275.0 g23030.0287
    28M2440027.624044181497.0 g23030.02841)
    36M3012535.58054221203.0 g23030.0361
    36M3020035.513554221562.0 g23030.0362
    36M3031535.520054222.0 kg23030.0363
    36M3050035.530054225.0 kg23030.0364
    42M3616041.510065262.0 kg23030.0421
    42M3625041.517565263.0 kg23030.0422
    42M3640041.525065267.0 kg23030.0423
    42M3660041.534065266.0 kg23030.04241)
    1) DIN standards do not include these dimensions.

    Application Example

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    d

    l

    Strength Class (Steel)

    T-slot size

    (mm)

    a

    (mm)

    b

    (mm)

    e

    (mm)

    k

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    M30
    315
    8.8
    36
    35.5
    200
    54
    22
    10
    1 kusů
    M30
    500
    8.8
    36
    35.5
    300
    54
    22
    10
    1 kusů
    M36
    160
    8.8
    42
    41.5
    100
    65
    26
    10
    1 kusů
    M36
    250
    8.8
    42
    41.5
    175
    65
    26
    10
    1 kusů
    M36
    400
    8.8
    42
    41.5
    250
    65
    26
    10
    1 kusů
    M36
    600
    8.8
    42
    41.5
    340
    65
    26
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    92.05 €
    ( 109.54 € )
    4 pracovních dnů
    124.24 €
    ( 147.85 € )
    4 pracovních dnů
    154.98 €
    ( 184.43 € )
    4 pracovních dnů
    176.91 €
    ( 210.52 € )
    4 pracovních dnů
    243.95 €
    ( 290.30 € )
    4 pracovních dnů
    249.41 €
    ( 296.80 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    T-bolts when combined with DIN 6330 fixture nuts (EH 23070.) and DIN 6340 plain washers (EH 23060.) become complete clamping bolts.