Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Case Material
    • Resin
    • Metal
  • Case Guard
  • Flow Direction
    • Standard Flow (Left to Right)
    • Reverse Flow (Right to Left)
  • Drain Cock
    • Manual
    • Auto / Manual
    • Not Provided
  • Pressure Gauge
    • With Standard Pressure Gauge
    • With Pressure Switch
  • Size of Body
  • Made to order specifications
  • Filter regulator backflow function
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů
    • V rámci 4 pracovních dnů
    • V rámci 11 pracovních dnů
    • V rámci 12 pracovních dnů
    • V rámci 13 pracovních dnů
    • V rámci 15 pracovních dnů
    • V rámci 16 pracovních dnů
    • V rámci 17 pracovních dnů
    • V rámci 18 pracovních dnů
    • V rámci 19 pracovních dnů
  • Filter Regulator AW20 to 60-B, Filter Regulator With Backflow Function AW20K to 60K-B(Seznam čísel dílů: stránka 17)

    Filter Regulator AW20 to 60-B, Filter Regulator With Backflow Function AW20K to 60K-B

    Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

    Pozor

    • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3,288 návrhy.
    Množství:

    Informace o produktu

    Filter Regulator AW20-B To AW60-B And Filter Regulator With Backflow Function AW20K-B To AW60K-B Details

    AW20-B/AW20K-B: product images

    AW20-B/AW20K-B: product images

    AW40-B/AW40K-B: product images

    AW40-B/AW40K-B: product images

    Filter Regulator AW20-B To AW60-B And Filter Regulator With Backflow Function AW20K-B To AW60K-B Specifications

    ModelAW20-BAW30-BAW40-BAW40-06-BAW60-B
    Port size1/8, 1/41/4, 3/81/4, 3/8, 1/23/43/4, 1
    Pressure gauge port size Note 1)1/8
    Applicable fluidsAir
    Ambient and fluid temperature Note 2)-5 to 60°C (no freezing)
    Proof pressure1.5 MPa
    Maximum operating pressure1.0 MPa
    Set pressure range0.05 to 0.85 MPa
    Nominal filtration rating5 mm
    Drain capacity (cm3)82545
    Bowl materialsPolycarbonate
    Bowl guardSemi-standard (steel)Standard equipment (polycarbonate)
    ConstructionRelieving type
    Weight (kg)0.200.360.660.722.05

    Note 1) For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
    Note 2) With a digital pressure switch: −5 to 50°C.

    Options / Part No.

    Optional specificationModel
    AW20(K)-BAW30(K)-BAW40(K)-BAW40(K)-06-BAW60(K)-B
    Bracket assembly Note 1)AW23P-270ASAR33P-270ASAR43P-270ASAW62P-270AS
    Set nutAR23P-260SAR33P-260SAR43P-260S-Note 2)
    Pressure gaugeRound-type Note 3)StandardG36-10-□01G46-10-□01
    0.02 to 0.2‑MPa settingG36-4-□01G46-4-□01
    Round-type Note 3)
    (with color zone)
    StandardG36-10-□01-LG46-10-□01-L
    0.02 to 0.2‑MPa settingG36-4-□01-LG46-4-□01-L
    Square Note 4)
    embedded type
    StandardGC3-10AS [GC3P-010AS (pressure gauge cover only)]
    0.02 to 0.2‑MPa settingGC3-4AS [GC3P-010AS (pressure gauge cover only)]
    Digital pressure switch Note 5)NPN output / Wiring bottom entryISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (main switch unit only)]
    NPN output / Wiring top entryISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (main switch unit only)]
    PNP output / Wiring bottom entryISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (main switch unit only)]
    PNP output / Wiring top entryISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (main switch unit only)]

    Note 1) Assembly of a bracket and set nuts.
     The AW60(K)-B has mounting screws (2 pcs.) included.
    Note 2) Consult separately with the manufacturer regarding the set nuts for the AW60(K)-B.
    Note 3) The □ in the part numbers for round-type pressure gauges indicates the connection thread type.
     Insert no symbol for Rc, and use "N" for NPT.
     Contact the manufacturer regarding the supply of psi unit specification pressure gauges.
    Note 4) Including O-ring (1 pc.) and mounting screws (2 pcs.).
     [ ]: Pressure gauge cover only.
    Note 5) In addition to the pressure switch, it also includes a lead wire with connector (2 m), adapter, lock pin, O-ring (1 pc.) and mounting screws (2 pcs.).
     [ ]: Switch unit only.
     If mounting a pressure switch to the AW60(K)-B, a separate special mounting adapter (pressure switch adapter assembly: AW63P-310AS),
    and special mounting screws (M3 × 0.5 × 14) (delivered together with the mounting adapter) are required.

    Bowl assembly / Part number

    Bowl materialsDrain
    discharge
    mechanism
    Drain portOtherModel
    AW20-BAW30-BAW40-BAW40-06-BAW60-B
    Polycarbo
    -nate
    Manual dischargeWith drain cock-C2SF-A--
    With bowl guardC2SF-C-AC3SF-AC4SF-A
    Drain cock, with barb fittingWith bowl guard-C3SF-W-AC4SF-W-A
    With drain guide
    (without valve function)
    -C2SF□-J-A--
    With bowl guardC2SF□-CJ-AC3SF□-J-AC4SF□-J-A
    Automatic discharge Note)
    (auto drain)
    Normally closed (N.C.)-AD27-A--
    With bowl guardAD27-C-AAD37□-AAD47□-A
    Normally open (N.O.)With bowl guard-AD38□-AAD48□-A
    NylonManual dischargeWith drain cock-C2SF-6-A--
    With bowl guardC2SF-6C-AC3SF-6-AC4SF-6-A
    Drain cock, with barb fittingWith bowl guard-C3SF-6W-AC4SF-6W-A
    With drain guide (without valve function)-C2SF□-6J-A--
    With bowl guardC2SF□-6CJ-AC3SF□-6J-AC4SF□-6J-A
    Automatic discharge Note)
    (auto drain)
    Normally closed (N.C.)-AD27-6-A--
    With bowl guardAD27-6C-AAD37□-6-AAD47□-6-A
    Normally open (N.O.)With bowl guard-AD38□-6-AAD48□-6-A
    MetalManual dischargeWith drain cock-C2SF-2-AC3SF-2-AC4SF-2-A
    With level gauge-C3LF-8-AC4LF-8-A
    With drain guide
    (without valve function)
    -C2SF□-2J-AC3SF□-2J-AC4SF□-2J-A
    With level gauge-C3LF□-8J-AC4LF□-8J-A
    Automatic discharge Note)
    (auto drain)
    Normally closed (N.C.)-AD27-2-AAD37□-2-AAD47□-2-A
    With level gauge-AD37□-8-AAD47□-8-A
    Normally open (N.O.)--AD38□-2-AAD48□-2-A
    With level gauge-AD38□-8-AAD48□-8-A

    Note) Minimum operating pressure - N.O. Type: 0.1 MPa (AD38-A, AD48-A); N.C. Type: 0.1 MPa (AD27-A), and 0.15 MPa (AD37-A, AD47-A).
     The bowl assembly comes with a bowl seal. The □ in the bowl assembly part number indicates a tubing thread type (applicable tubing for an auto drain).
     No indication is necessary for Rc thread; however, indicate N for NPT thread, and F for G thread. (For auto drain, Nil: ø10 [diameter 10 mm]; N: ø3/8 [diameter 3/8]")
    Please consult with manufacturer separately regarding psi and °F unit display specifications.

    Model Number Notation

    Model number example

    Model number example

    -CodeContents(1)
    Body size
    20304060
    (2)With backflow functionNo symbolWithout backflow function
    K Note 1)With backflow function
    (3)Pipe thread typeNo symbolRc
    N Note 2)NPT
    F Note 3)G
    (4)Port size011/8---
    021/4-
    033/8--
    041/2---
    063/4--
    101---
    (5)Note 4) OptionaMountingNo symbolWithout optional mounting parts
    B Note 5)With Bracket
    HWith set nut (for panel mount)-
    bFloat type
    auto drain
    No symbolWithout auto drain
    C Note 6)N.C. (Normally Closed) Drain port is closed when no pressure is applied
    D Note 7)N.O. (Normally Open) Drain port is open when no pressure is applied-
    cPressure gauge Note 8)No symbolWithout pressure gauge
    ESquare embedded-type pressure gauge (with limit indicator)
    GRound-type pressure gauge (with limit indicator)
    MRound-type pressure gauge (with color zone)
    Digital Note 9)
    Pressure switch
    E1Output: NPN output / Lead wire electrical entry: wiring bottom entry
    E2Output: NPN output / Lead wire electrical entry: wiring top entry
    E3Output: PNP output / Lead wire electrical entry: wiring bottom entry
    E4Output: PNP output / Lead wire electrical entry: wiring top entry
    (6)Semi-standarddSet pressure Note 10)No symbol0.05 to 0.85‑MPa setting
    10.02 to 0.2‑MPa setting
    eBowlNo symbolPolycarbonate bowl
    2Metal bowl
    6Nylon bowl
    8Metal bowl with level gauge-
    CWith bowl guard-Note 12)-Note 12)-Note 12)
    6CWith bowl guard (nylon bowl)-Note 13)-Note 13)-Note 13)
    fDrain
    port Note 14)
    No symbolWith drain cock
    J Note 15)Drain guide 1/8---
    Drain guide 1/4-
    W Note 16)Drain cock with barb fitting-
    -CodeContents(1)
    Body size
    20304060
    (6)Semi-standardgExhaust mechanismNo symbolRelieving type
    NNon-relieving type
    hFlow directionNo symbolFlow direction: left → right
    RFlow direction: right → left
    iPressure unitNo symbolName plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    Z Note 17)Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: psi, °FNote 19)Note 19)Note 19)Note 19)
    ZA Note 18)Digital pressure switch: with unit selection functionNote 20)Note 20)Note 20)Note 20)

    Note 1) Set the inlet pressure to at least 0.05‑MPa higher than the set pressure.
    Note 2) Drain guide is NPT1/8 (applicable to the AW20(K)-B); and NPT1/4 (applicable to the AW30(K)-B to AW60(K)-B). The auto drain port comes with ø3/8" one-touch fitting (applicable to the AW30(K)-B to AW60(K)-B).
    Note 3) Drain guide is G1/8 (applicable to the AW20(K)-B); and G1/4 (applicable to the AW30(K)-B to AW60(K)-B).
    Note 4) Options B, G, H, M are not assembled and are supplied loose at the time of shipment.
    Note 5) Set nuts are included with the bracket. (Applicable to the AW20(K)-B to AW40(K)-B). The AW60(K)-B has mounting screws (2 pcs.) included.
    Note 6) When pressure is not applied, condensate which does not start the auto drain mechanism will remain in the drain bowl. Therefore manual release before ending operations is recommended.
    Note 7) If the compressor used is small (0.75 kW, discharge flow rate is less than 100 L/min [ANR]), air leakage from the drain cock may occur when operations start. As such an N.C. type is recommended.
    Note 8) When the pressure gauge is attached, a 1.0‑MPa specification will be fitted for standard (0.85‑MPa setting) type; 0.4 MPa for the 0.2‑MPa type.
    Note 9) When choosing with H (panel mount), the installation space for lead wires will not be secured. In this case, select "wiring top entry" for the electrical entry.
    Note 10) Pressure can be set higher than the specification pressure in some cases, but use with the pressure within the specified range.
    Note 11) For chemical resistance of the bowl, refer to the table below "Effects of atmosphere of organic solvents and chemicals and where these elements are likely to adhere to the equipment. Chemical data for substances causing degradation (Reference)."
    Note 12) A bowl guard is provided as standard (polycarbonate).
    Note 13) A bowl guard is provided as standard (nylon).
    Note 14) Float type auto drain: Cannot be selected in combination with C, D.
    Note 15) Does not include a valve function.
    Note 16) Metal bowl: Cannot be selected in combination with 2, 8.
    Note 17) Thread type: NPT is applicable. Under new Japanese measurement laws, this product is only available for sale outside of Japan (SI units are used in Japan). Round-type pressure gauge (with color zone): cannot be used in combination with M. Available on request as separate, special order. The digital pressure switch, which has the unit selection function, has an default setting of psi.
    Note 18) Options: E1, E2, E3, E4. Under new Japanese measurement laws, this product is only available for sale outside of Japan (SI units are used in Japan).
    Note 19) ○ is for thread type NPT only.
    Note 20) △: Combination available for options E1, E2, E3, E4.

    Effects of atmosphere of organic solvents and chemicals and where these elements are likely to adhere to the equipment. Chemical data for substances causing degradation (Reference)

    TypeChemical nameApplication examplesMaterials
    PolycarbonateNylon
    AcidHydrochloric acid
    Sulfuric acid, Phosphoric acid
    Chromic acid
    Acid washing liquid for metalsPossible use×
    AlkalineSodium hydroxide (caustic soda)
    Potassium hydroxide
    Calcium hydroxide
    Ammonia water
    Sodium carbonate
    Degreasing of metals
    Industrial salts
    Water-soluble cutting oil
    ×
    Inorganic saltsSodium sulfide
    Potassium nitrate
    Sodium sulfate
    -×Possible use
    Chlorinated solventsCarbon tetrachloride
    Chloroform
    Ethylene chloride
    Methylene chloride
    Cleansing liquid for metals
    Printing ink
    Dilution
    ×Possible use
    Aromatic seriesBenzene
    Toluene
    Paint thinner
    Coatings
    Dry cleaning
    ×Possible use
    KetoneAcetone
    Methyl ethyl ketone
    Cyclohexane
    Photographic film
    Dry cleaning
    Textile industries
    ××
    AlcoholEthyl alcohol
    IPA
    Methyl alcohol
    Antifreeze
    Adhesive
    Possible use×
    OilGasoline
    Kerosene
    -×
    EsterPhthalic acid dimethyl
    Phthalic acid diethyl
    Acetic acid
    Synthetic oil
    Anti-rust additives
    ×
    EtherMethyl ether
    Ethyl ether
    Brake oil additives×
    AminoMethyl aminoCutting oil
    Brake oil additives
    Rubber accelerator
    ××
    OtherThread-lock fluid
    Seawater
    Leak tester
    -×Possible use

    ○: Essentially safe △: Some effects may occur ×: Effects will occur

    • *When the above factors are present, or if there is some doubt, use a metal bowl for safety.

    Structural Drawings

    AW20(K)-B: structural drawings

    AW20(K)-B: structural drawings

    AW30(K)-B/AW40(K)-B: structural drawings

    AW30(K)-B/AW40(K)-B: structural drawings

    AW60(K)-B: structural drawings

    AW60(K)-B: structural drawings

    AW20K-B to AW60K-B (Filter Regulator With Backflow Function): structural drawings

    AW20K-B to AW60K-B (Filter Regulator With Backflow Function): structural drawings

    Component Parts

    NumberPart nameMaterialsModelColor
    1BodyAluminum die-castAW20-B AW60-BWhite
    2BonnetPolyacetalAW20-B to AW40-BWhite
    Aluminum die-castAW60-BWhite
    3HousingAluminum die-castAW60-BWhite

    Replacement Parts

    NumberPart nameMaterialsPart number
    AW20(K)-BAW30(K)-BAW40(K)-BAW40(K)-06-BAW60(K)-B
    4Valve assemblyBrass, HNBRAW20P-340ASAW30P-340ASAW40P-340ASAW60P-090AS
    5Filter elementNon‐woven fabricAF20P-060SAF30P-060SAF40P-060SAW60P-060S
    6Diaphragm assemblyWeatherable NBRAR20P-150ASAR30P-150ASAR40P-150ASAR50P-150AS
    7Bowl sealNBRC2SFP-260SC32FP-260SC42FP-260S
    8Bowl assembly Note 1)PolycarbonateC2SF-AC3SF-ANote 2)C4SF-ANote 2)
    9Check valve assembly Note 3)-AR23KP-020AS

    Note 1) The bowl assembly includes a bowl O-ring. Contact the manufacturer separately for psi, °F unit display specifications.
    Note 2) Bowl assembly for the AW30(K)-B to AW60(K)-B models comes with a bowl guard (made of polycarbonate).
    Note 3) Check valve assembly is applicable only for specifications with the backflow function (AW20(K)-B to AW60(K)-B). Assembly consisting of a check valve cover, check valve body and mounting screws (2 pcs.).

    Filter Regulator AW20-B To AW60-B And Filter Regulator With Backflow Function AW20K-B To AW60K-B Dimensions

    AW20(K)-B

     

    (Unit: mm)

     

    AW20(K)-B: dimensional drawings

    AW20(K)-B: dimensional drawings

    AW30(K)-B to AW40(K)-06-B

     

    (Unit: mm)

     

    AW30(K)-B to AW40(K)-06-B: dimensional drawing

    AW30(K)-B to AW40(K)-06-B: dimensional drawing

    AW60(K)-B

     

    (Unit: mm)

     

    AW60(K)-B: dimensional drawing

    AW60(K)-B: dimensional drawing

     

    (Unit: mm)

     

    OptionSquare embedded type pressure gaugeDigital pressure switchRound-type pressure gaugeRound-type pressure gauge (with color zone)
    Compatible modelsAW20(K)-BAW20(K)-BAW30(K)-B to AW60(K)-B
    Option / Semi-standard specificationsWith auto-drain (N.C.)Metal bowlWith drain guideMetal bowl with drain guideWith auto-drain (N.O./N.C.)
    Compatible modelsAW30(K)-B to AW60(K)-B
    Option / Semi-standard specificationsMetal bowlMetal bowl with drain guideMetal bowl with level gaugeMetal bowl with drain guide with level gaugeWith drain guideDrain cock with barb fitting

     

    (Unit: mm)

     

    ModelStandard specification
    P 1P 2ABC Note)DEFGJK
    AW20(K)-B1/8, 1/41/84087.672.426-M28 × 140265
    AW30(K)-B1/4, 3/81/853115.185.629.430M38 × 1.55529.43.5
    AW40(K)-B1/4, 3/8, 1/21/870147.191.737.338.4M42 × 1.58037.31.5
    AW40(K)-06-B3/41/875149.193.237.338.4M42 × 1.58037.31.2
    AW60(K)-B3/4, 11/895234.1175.543.347.5-3043.33.2
    ModelOption specification
    Square type pressure gaugeDigital
    pressure switch
    Round-type pressure gaugeRound-type pressure gauge
    (with color zone)
    HJHJHJHJ
    AW20(K)-B□2827□27.837.5ø37.5 (diameter 37.5 mm)62.5ø37.5 (diameter 37.5 mm)63.5
    AW30(K)-B□2830.4□27.840.9ø37.5 (diameter 37.5 mm)65.9ø37.5 (diameter 37.5 mm)66.9
    AW40(K)-B□2838.3□27.848.8ø42.5 (diameter 42.5 mm)74.8ø42.5 (diameter 42.5 mm)74.8
    AW40(K)-06-B□2838.3□27.848.8ø42.5 (diameter 42.5 mm)74.8ø42.5 (diameter 42.5 mm)74.8
    AW60(K)-B□2844.3□27.861.3ø42.5 (diameter 42.5 mm)80.8ø42.5 (diameter 42.5 mm)80.8
    ModelOption specification
    Bracket mounting dimensionsPanel mountWith auto drain
    MNQRSTUVWYZB
    AW20(K)-B303443.95.415.4552.329.728.5146104.9
    AW30(K)-B414045.86.58532.331.138.5197156.8
    AW40(K)-B5054548.510.5702.335.542.5217186.9
    AW40(K)-06-B505455.58.510.5702.33742.5217188.9
    AW60(K)-B706665.81113903.2----273.9
    ModelSemi-standard specifications
    With barb
    fittings
    With drain guideMetal
    bowl
    Metal bowl
    with drain guide
    Metal bowl
    with level gauge
    Metal bowl with level gauge
    with drain guide
    BBBBBB
    AW20(K)-B-91.487.493.9--
    AW30(K)-B123.6121.9117.6122.1137.6142.1
    AW40(K)-B155.6153.9149.6154.1169.6174.1
    AW40(K)-06-B157.6155.9151.6156.1171.6176.1
    AW60(K)-B240.9242.6236.6241.1256.6261.1

    Note) The dimension C is the length when the filter regulator knob (handle) is unlocked.

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Connection Diameter

    Case Material

    Case Guard

    Exhaust Structure

    Flow Direction

    Drain Cock

    Pressure Gauge

    Size of Body

    Set Pressure

    Drain Outlet

    Pressure Unit

    Made to order specifications

    Filter regulator backflow function

    Accessories

    Minimální objednací množství
    Rc3/8
    [Metal] Metal case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal Case with Level Gauge
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    00018
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round-shaped pressure gauge (with color zone)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Nylon Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round-shaped pressure gauge (with color zone)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Pressure Switch] Digital Pressure Switch
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    00017
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Pressure Switch] Digital Pressure Switch
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Pressure Switch] Digital Pressure Switch
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Pressure Switch] Digital Pressure Switch
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Digital pressure switch: with unit selection function
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.02 to 0.2 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    00017
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    00017
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Nylon Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal Case with Level Gauge
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.02 to 0.2 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Nylon Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Nylon Case
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    00018
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Non-relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Manual] Manual
    [With Standard Pressure Gauge] Round-shaped pressure gauge (with color zone)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    With Bracket
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal case
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    00018
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    [With Pressure Switch] Digital Pressure Switch
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    [With Pressure Switch] Digital Pressure Switch
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With set nut (for panel mount)
    1 kusů
    Rc3/8
    00017
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.C. (Normally Closed) at non-pressurized without drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.02 to 0.2 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    00017
    Available
    Non-relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Nylon Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal Case with Level Gauge
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal Case with Level Gauge
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    No (No Pressure Port Plug)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Pressure Switch] Digital Pressure Switch
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Pressure Switch] Digital Pressure Switch
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.02 to 0.2 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Nylon Case
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal Case with Level Gauge
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.02 to 0.2 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Reverse Flow (Right to Left)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Square type inserted pressure gauge (with limit indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    With set nut (for panel mount)
    1 kusů
    Rc3/8
    00017
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    -
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Metal] Metal Case with Level Gauge
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Rc3/8
    [Resin] Polycarbonate Case
    Available
    Relief type
    [Standard Flow (Left to Right)] Flow Direction
    [Auto / Manual] N.O. (Normally Open) at non-pressurized with drain emissions
    [With Standard Pressure Gauge] Round Pressure Gauge (With Limit Indicator)
    30
    0.05 to 0.85 MPa
    With drain cock
    Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: MPa
    None
    None
    None
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    92.61 €
    (
    110.21 €
    )
    28 pracovních dnů
    105.65 €
    (
    125.72 €
    )
    30 pracovních dnů
    105.65 €
    (
    125.72 €
    )
    26 pracovních dnů
    88.27 €
    (
    105.04 €
    )
    11 pracovních dnů
    88.27 €
    (
    105.04 €
    )
    13 pracovních dnů
    95.98 €
    (
    114.22 €
    )
    13 pracovních dnů
    92.87 €
    (
    110.52 €
    )
    26 pracovních dnů
    160.10 €
    (
    190.52 €
    )
    11 pracovních dnů
    164.45 €
    (
    195.70 €
    )
    24 pracovních dnů
    160.10 €
    (
    190.52 €
    )
    24 pracovních dnů
    160.08 €
    (
    190.50 €
    )
    24 pracovních dnů
    59.68 €
    (
    71.02 €
    )
    24 pracovních dnů
    64.03 €
    (
    76.20 €
    )
    11 pracovních dnů
    64.03 €
    (
    76.20 €
    )
    24 pracovních dnů
    60.94 €
    (
    72.52 €
    )
    24 pracovních dnů
    77.06 €
    (
    91.70 €
    )
    26 pracovních dnů
    59.68 €
    (
    71.02 €
    )
    13 pracovních dnů
    59.68 €
    (
    71.02 €
    )
    30 pracovních dnů
    59.68 €
    (
    71.02 €
    )
    24 pracovních dnů
    64.03 €
    (
    76.20 €
    )
    13 pracovních dnů
    60.94 €
    (
    72.52 €
    )
    30 pracovních dnů
    60.94 €
    (
    72.52 €
    )
    24 pracovních dnů
    77.06 €
    (
    91.70 €
    )
    24 pracovních dnů
    59.68 €
    (
    71.02 €
    )
    13 pracovních dnů
    59.68 €
    (
    71.02 €
    )
    30 pracovních dnů
    59.68 €
    (
    71.02 €
    )
    13 pracovních dnů
    63.03 €
    (
    75.01 €
    )
    13 pracovních dnů
    83.21 €
    (
    99.02 €
    )
    18 pracovních dnů
    83.21 €
    (
    99.02 €
    )
    30 pracovních dnů
    96.24 €
    (
    114.53 €
    )
    24 pracovních dnů
    78.85 €
    (
    93.83 €
    )
    30 pracovních dnů
    78.85 €
    (
    93.83 €
    )
    18 pracovních dnů
    190.06 €
    (
    226.17 €
    )
    13 pracovních dnů
    190.06 €
    (
    226.17 €
    )
    30 pracovních dnů
    94.02 €
    (
    111.88 €
    )
    30 pracovních dnů
    89.65 €
    (
    106.68 €
    )
    13 pracovních dnů
    89.65 €
    (
    106.68 €
    )
    24 pracovních dnů
    94.02 €
    (
    111.88 €
    )
    24 pracovních dnů
    89.65 €
    (
    106.68 €
    )
    13 pracovních dnů
    75.74 €
    (
    90.13 €
    )
    26 pracovních dnů
    80.11 €
    (
    95.33 €
    )
    45 pracovních dnů
    80.11 €
    (
    95.33 €
    )
    26 pracovních dnů
    77.02 €
    (
    91.65 €
    )
    18 pracovních dnů
    93.15 €
    (
    110.85 €
    )
    26 pracovních dnů
    93.15 €
    (
    110.85 €
    )
    28 pracovních dnů
    75.74 €
    (
    90.13 €
    )
    30 pracovních dnů
    75.74 €
    (
    90.13 €
    )
    23 pracovních dnů
    186.97 €
    (
    222.49 €
    )
    30 pracovních dnů
    186.97 €
    (
    222.49 €
    )
    26 pracovních dnů
    86.56 €
    (
    103.01 €
    )
    24 pracovních dnů
    90.92 €
    (
    108.19 €
    )
    30 pracovních dnů
    87.82 €
    (
    104.51 €
    )
    13 pracovních dnů
    103.95 €
    (
    123.70 €
    )
    13 pracovních dnů
    90.92 €
    (
    108.19 €
    )
    11 pracovních dnů
    86.56 €
    (
    103.01 €
    )
    13 pracovních dnů
    86.56 €
    (
    103.01 €
    )
    30 pracovních dnů
    86.56 €
    (
    103.01 €
    )
    24 pracovních dnů
    90.92 €
    (
    108.19 €
    )
    24 pracovních dnů
    103.95 €
    (
    123.70 €
    )
    18 pracovních dnů
    86.56 €
    (
    103.01 €
    )
    13 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Filter regulators and filter regulators with backflow function, with both filter and regulator integrated in one unit.
    [Features]
    · Helps save on space, and requires less piping.

    Pozor

    • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.