Registrace
Podmínky filtrování
  • Nominal Pipe Thread Size
  • Orifice Diameter(mm)
  • Valve type
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 26 pracovních dnů
    • V rámci 33 pracovních dnů

Energy Saving Type, Pilot Operated, 2-Port Solenoid Valve, VXED Series

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Nominal Pipe Thread Size

Orifice Diameter

(mm)

Valve type

Minimální objednací množství
1/2
10
21
1 kusů
1/2
15
21
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
62.48 €
( 74.35 € )
26 pracovních dnů
79.73 €
( 94.88 € )
33 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Energy saving, Power consumption is reduced down to 1/3 of the original.
· Pilot Operated.
· Coil heating reduction.
· Environmentally friendly.
· Interchangeability.
· Replaceable coil.
· Single unit.
· For various fluids: water, air and oil.
· Applicable voltages: 24 and 12 V DC.