Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Product type
  • L1= length(mm)
  • R(mm)
  • T(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Drill bushes cylindrical DIN 179 Form A (B0001)(Seznam čísel dílů: stránka 11)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 607 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Product type

L1= length

(mm)

R

(mm)

T

(mm)

Minimální objednací množství
47
62
long
67
3.5
0.04
1 kusů
47.5
62
short
30
3.5
0.04
1 kusů
47.5
62
medium
56
3.5
0.04
1 kusů
47.5
62
long
67
3.5
0.04
1 kusů
48
62
short
30
3.5
0.04
1 kusů
48
62
medium
56
3.5
0.04
1 kusů
48
62
long
67
3.5
0.04
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
61.46 €
(
73.14 €
)
4 pracovních dnů
23.78 €
(
28.30 €
)
4 pracovních dnů
30.72 €
(
36.56 €
)
4 pracovních dnů
61.46 €
(
73.14 €
)
4 pracovních dnů
23.78 €
(
28.30 €
)
4 pracovních dnů
30.72 €
(
36.56 €
)
4 pracovních dnů
61.46 €
(
73.14 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material:
· Special low carbon steel

Version:
· Hardened to 740 ±80 HV 10 and ground

Note:
· From diameter D1 over 15 mm size increases are 0.5 mm