Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Mushroom knobs internal thread, inch (06241)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

Component material

Size

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

Colour Cap

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
5/16-18
33
33
Stainless steel
3
18
31
15
14
Black grey RAL 7021
Yes
0.0182
1 kusů
5/16-18
33
33
Stainless steel
3
18
31
15
14
Light grey RAL 7035
Yes
0.0176
1 kusů
5/16-18
33
33
Stainless steel
3
18
31
15
14
Traffic red RAL 3020
Yes
0.0174
1 kusů
5/16-18
33
33
Stainless steel
3
18
31
15
14
Colza yellow RAL 1021
Yes
0.0177
1 kusů
5/16-18
33
33
Steel
3
18
31
15
14
Black grey RAL 7021
-
0.0183
1 kusů
5/16-18
33
33
Steel
3
18
31
15
14
Light grey RAL 7035
-
0.0174
1 kusů
5/16-18
33
33
Steel
3
18
31
15
14
Traffic red RAL 3020
-
0.0177
1 kusů
5/16-18
33
33
Steel
3
18
31
15
14
Colza yellow RAL 1021
-
0.0175
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
5.55 €
(
6.60 €
)
4 pracovních dnů
5.55 €
(
6.60 €
)
4 pracovních dnů
5.55 €
(
6.60 €
)
4 pracovních dnů
5.55 €
(
6.60 €
)
4 pracovních dnů
3.73 €
(
4.44 €
)
4 pracovních dnů
3.73 €
(
4.44 €
)
4 pracovních dnů
3.73 €
(
4.44 €
)
4 pracovních dnů
3.73 €
(
4.44 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Various colours available