Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D8(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Star grips plastic DIN 6336 (06220-20)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 18 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D8

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
M10
15
40
25
13
18
0.0230
1 kusů
M10
20
40
25
13
18
0.0300
1 kusů
M10
25
40
25
13
18
0.0280
1 kusů
M10
30
40
25
13
18
0.0310
1 kusů
M10
35
40
25
13
18
0.0340
1 kusů
M10
40
40
25
13
18
0.0350
1 kusů
M10
45
40
25
13
18
0.0370
1 kusů
M10
50
40
25
13
18
0.0400
1 kusů
M10
60
40
25
13
18
0.0510
1 kusů
M10
15
50
32
17
22
0.0400
1 kusů
M10
20
50
32
17
22
0.0440
1 kusů
M10
25
50
32
17
22
0.0450
1 kusů
M10
30
50
32
17
22
0.0480
1 kusů
M10
35
50
32
17
22
0.0500
1 kusů
M10
40
50
32
17
22
0.0530
1 kusů
M10
45
50
32
17
22
0.0550
1 kusů
M10
50
50
32
17
22
0.0610
1 kusů
M10
60
50
32
17
22
0.0670
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1.16 €
(
1.38 €
)
4 pracovních dnů
1.16 €
(
1.38 €
)
4 pracovních dnů
1.19 €
(
1.42 €
)
4 pracovních dnů
1.26 €
(
1.50 €
)
4 pracovních dnů
1.27 €
(
1.51 €
)
4 pracovních dnů
1.28 €
(
1.52 €
)
4 pracovních dnů
1.31 €
(
1.56 €
)
4 pracovních dnů
1.32 €
(
1.57 €
)
4 pracovních dnů
1.44 €
(
1.71 €
)
4 pracovních dnů
1.93 €
(
2.30 €
)
4 pracovních dnů
1.95 €
(
2.32 €
)
4 pracovních dnů
1.96 €
(
2.33 €
)
4 pracovních dnů
2.00 €
(
2.38 €
)
4 pracovních dnů
2.07 €
(
2.46 €
)
4 pracovních dnů
2.11 €
(
2.51 €
)
4 pracovních dnů
2.22 €
(
2.64 €
)
4 pracovních dnů
2.33 €
(
2.77 €
)
4 pracovních dnů
2.44 €
(
2.90 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates