Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • D
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H4(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • D8(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Star grips, plastic with safety function, with internal thread, inch (06224)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H4

(mm)

Size

(mm)

Main colour

D2

(mm)

D8

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
8-32
32
25
22.1
1
Jet black RAL 9005
10
14
5
6
0.0083
1 kusů
8-32
32
25
22.1
1
Traffic red RAL 3020
10
14
5
6
0.0083
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
10.31 €
(
12.27 €
)
4 pracovních dnů
10.31 €
(
12.27 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Protection against accidental opening or closing