Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Main Body Material
  • Steel code
  • Surface finish body
  • D=diameter(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • F2(N)
  • PL Edelstahl
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Strap hinges, steel or stainless steel, Form A, long leaf (27876-05)

Číslo dílu:

27876-05-06701161932
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
27876-05-06701161932

Main Body Material

Steel code

Surface finish body

D=diameter

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

F1

(N)

F2

(N)

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
Stainless Steel
1.4301
Matt polished
16
18
9
3.75
-
2500
Yes
0.3581
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
41.61 €
(
49.52 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

· Stainless steel 1.4301

· Version: matt polished

· For interior doors

· Lubricated over the grease nipple

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno