Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
84,593.50 € ( 100,666.26 € ) | 86 pracovních dnů |
42,296.75 € ( 50,333.13 € ) | 86 pracovních dnů |
31,470.50 € ( 37,449.89 € ) | 81 pracovních dnů |
15,735.25 € ( 18,724.95 € ) | 81 pracovních dnů |
58,065.33 € ( 69,097.74 € ) | 80 pracovních dnů |
29,032.67 € ( 34,548.88 € ) | 80 pracovních dnů |
95,484.00 € ( 113,625.96 € ) | 86 pracovních dnů |
47,742.00 € ( 56,812.98 € ) | 86 pracovních dnů |
20,239.00 € ( 24,084.41 € ) | 60 pracovních dnů |
1,422.85 € ( 1,693.19 € ) | 60 pracovních dnů |
14,228.50 € ( 16,931.92 € ) | 65 pracovních dnů |
7,114.25 € ( 8,465.96 € ) | 65 pracovních dnů |
148,642.00 € ( 176,883.98 € ) | 86 pracovních dnů |
74,321.00 € ( 88,441.99 € ) | 86 pracovních dnů |
35,284.17 € ( 41,988.16 € ) | 93 pracovních dnů |
17,642.08 € ( 20,994.08 € ) | 88 pracovních dnů |
19,141.83 € ( 22,778.78 € ) | 85 pracovních dnů |
1,163.18 € ( 1,384.18 € ) | 8 pracovních dnů |
11,631.83 € ( 13,841.88 € ) | 8 pracovních dnů |
5,815.92 € ( 6,920.94 € ) | 8 pracovních dnů |
14,817.33 € ( 17,632.62 € ) | 8 pracovních dnů |
7,408.67 € ( 8,816.32 € ) | 8 pracovních dnů |
Benefits
· Ideal protection against electromagnetic interference thanks to copper screening braiding with a high degree of coverage
· Operating voltage of 1000 V according to UL, permitted for North America
· Particularly resistant to oil and drilling fluids and therefore ideal for harsh environments
· Extremely weather-resistant with a wide temperature range
· UL/CSA certification according to technical data enables the product to be used in the North American market
· Available as single-core power cable (black) and multi-core power and control cable (black, blue)
· Halogen-free, flame-retardant materials reduce the risk of flame propagation in the event of a fire
Application
· For fixed installation and occasional flexing
· Suitable for outdoor use
· Especially for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required
· For use in offshore applications involving contact with seawater
· Can be used in dry, wet and especially in harsh and oily environments
· Withstands high mechanical stress
· Flexible use at temperatures down to -40°C
· The HFFR outer sheath is highly resistant to acids and alkalis
· Also suitable for the wet area of industrial and machine tools as well as transfer lines