KOMPONENTY MISUMI PRO PRŮMYSLOVÉ 3D TISKÁRNY

Přesná, vícerozměrná konfigurace dílů díky absolutní flexibilitě konstrukce u společnosti MISUMI

Zaregistrujte se a nakonfigurujte nyní

Komponenty pro průmyslové 3D tiskárny

Společnost MISUMI nabízí rozsáhlý sortiment komponent pro průmyslové 3D tiskárny. E-shop nabízí možnost konfigurace velkého počtu komponent přesně podle specifikací návrhu.

Interaktivní strojní zařízení na ukázku

Objevujte součástky MISUMI na 3D tiskárně „C1“ od CR-3D

0%

Vyčkejte chvíli

3D aplikace se načítá

 

3D tiskárna (FFF) pro náročné požadavky: Tiskárna C1 od společnosti CR-3D zaujme kompaktním designem a maximální rychlostí tisku. Systém CoreXY MotionSystem navíc zajišťuje vysokou úroveň přesnosti díky nízké hmotnosti a pohybům dvojité tiskové hlavy s nízkými vibracemi. Díky systému Bowdenova extrudéru se podařilo dosáhnout dalšího snížení hmotnosti tiskové hlavy.

Uživatelské rozhraní se 7″ displejem zaujme zejména intuitivním ovládáním a snadným nastavením a poskytuje uživateli podrobné informace o stavu. Model C1 je vybaven snímačem vlákna a automatickým měřením předtiskového lože, což zajišťuje vysokou spolehlivost a jistotu procesu. Snadnější to už ani nemůže být.

Komponenty MISUMI v rámci dodávky

Miniaturní lineární vedení
  • Volitelná délka kolejnice
  • Volitelný počet vodicích vozíků
  • Volitelné mazání
Konfigurovat
Kuličkový šroub
  • Průměr šroubu od 6 do 32 mm a vedení od 1 do 32 mm
  • 4 stupně přesnosti od C10 do C3 (s předběžným zaváděním)
  • Vyhrazené jednotky pro nosič a pevnou stranu
Konfigurovat
Lineární hřídele
  • Možnost volby konečných tvarů
  • Možnost úpravy povrchu
  • Průměr od 3 do 100 mm
Konfigurovat
Rozvodové řemeny a napínací kladky
  • Volitelná šířka řemene
  • Možnost volby počtu zubů
  • Volitelná verze řemene
  • Volitelný materiál tažné šňůry
Konfigurovat
Kuličková ložiska
  • Volitelný vnitřní a vnější průměr
  • K dispozici různé třídy přesnosti
  • Více než 19 výrobců napříč celým sortimentem
Konfigurovat
Nosiče kabelů / energetické řetězce
  • K dispozici 3 různé typy
  • Šířky od 5 do 250 mm
  • Provozní rychlost od 1 do 10 m/s
Konfigurovat
Vroubkované matice
  • K dispozici jmenovité velikosti od M3 do M24
  • Možnost úpravy povrchu
  • Volitelný materiál
Konfigurovat
Pryžové nárazníky
  • Volitelná tvrdost
  • Volitelné rozměry
  • S průchozím otvorem nebo bez
Konfigurovat
Hliníkové výlisky
  • 5 různých řad výlisků s více než 50 velikostmi
  • Konfigurovatelná délka od 50 do 4000 mm
  • Různé hliníkové slitiny včetně povrchové úpravy
Konfigurovat

CR-3D: Inženýrská firma, které důvěřují globální korporace

Velká rozmanitost s modulárním systémem: Díky této jedinečné koncepci se společnost CR-3D stala jedním z nejvyhledávanějších německých dodavatelů průmyslových 3D tiskáren. Aby společnost mohla tuto službu nabízet, potřebuje tento poskytovatel komplexních služeb velký počet rychle dostupných komponent.

Technický konstruktér Christian Reil se zaměřuje na mechatroniku, konstrukci speciálních strojů a automatizační technologii. Zvláštním „posláním“ Christiana Reila je však aditivní výroba. Tento konstruktér se podílí na projektech 3D tisku již od dob studií na vysoké škole. Začínal v automobilovém průmyslu a v roce 2017 založil vlastní firmu. Dnes je jeho společnost CR-3D jedním z mála německých výrobců průmyslových 3D tiskáren. Jeho systémy využívají globální korporace, jako jsou Siemens a Infineon.

 

„Chci přispět k tomu, aby se 3D tisk stal jednou z hlavních technologií v průmyslu.

Aditivní výrobu by měly využívat všechny společnosti.“

Christian Reil, výkonný ředitel společnosti CR-3D

Christian Reil
Montáž ve společnosti CR-3D

Vysoce výkonné systémy 3D tisku jsou založeny na sofistikovaném modulárním systému. Reil navrhuje různé 3D tiskárny se čtyřmi standardizovanými plášti. Význačný prvek: Nabízí obrovskou škálu tiskových hlav, které lze pomocí systému rychlé výměny připojit ke všem 3D tiskárnám. Uživatelé tak mohou na stejném zařízení tisknout například pomocí vláken nebo kapalin. 3D tiskárna se tak stává aditivním strojním zařízením. Díky tomuto velkému počtu variant se systémy Reil používají ve všech důležitých průmyslových odvětvích – ať už jde o zubní lékařství, aerokosmonautiku, zdravotnickou techniku nebo automobilový průmysl.

Rozmanitost je zároveň klíčovým prvkem služeb této technologické firmy. Christian Reil nabízí celý hodnotový řetězec aditivní výroby, od 3D skenování, přes zpětnou analýzu a návrh až po výrobu na zakázku a zajištění kvality. Konstruktér dokonce sám vyvíjí některé materiály, například vodivá vlákna a vysokoteplotní plasty, a zpracovává je na vlastních systémech.

Speciální komponenty pro unikátní 3D tiskárny

Velký výběr systémů 3D tisku v takovém rozsahu vyžaduje spolehlivého partnera pro strojní komponenty, který umí zajistit požadovaný počet komponent. A to hlavně proto, že společnost CR-3D vyřizuje speciální požadavky zákazníků díky speciální vnitřní konstrukci stroje. Například pro opravdu rozměrné 3D tiskárny jsou někdy zapotřebí extrémně dlouhé profilové lišty. Tyto komponenty je obtížné sehnat. Požadované zázemí našel Christian Reil u společnosti MISUMI. Kromě rozsáhlého portfolia speciálních komponent, které výrazně přesahují rámec jednoduché lineární technologie, zaujala tohoto konstruktéra především jednoduchá online konfigurace komponent. Odpadá tradiční nákup, včetně tvorby výkresů a koordinace s dodavatelem, což šetří spoustu času.

 

Náš modulární systém pro 3D tiskárny a modulární systém strojních součástek společnosti MISUMI do sebe zapadají jako dva dílky skládačky.

Christian Reil, výkonný ředitel společnosti CR-3D

Širokoformátová tiskárna I65X-MI
Komponenty MISUMI v 3D tiskárně „C1“ značky CR-3D

Další růst díky sériové výrobě

Společnost CR-3D, kterou původně tvořil jediný zakladatel, se postupně vyvinula ve vyhledávaného a stabilně rostoucího dodavatele systémů průmyslového 3D tisku. Komponenty MISUMI se používají v každé 3D tiskárně, se kterou firma pracuje. Těchto komponent bude do budoucna pravděpodobně ještě přibývat, protože Christian Reil plánuje postupný přechod na sériovou výrobu se skupinami automatizovaných tiskáren. To znamená, že především drobné komponenty mohou automaticky pracovat přes noc na několika tiskových úlohách, a tím ještě více zvyšovat využití kapacity systému. Spolehlivost procesů je jedním z nejdůležitějších faktorů a pro společnost CR-3D je samozřejmostí.

Nakonfigurujte si díl podle potřeb a požadavků

V e-shopu MISUMI jsou k dispozici stránky s podrobnostmi o produktech, které nabízí možnost konfigurace komponent přesně podle parametrů návrhu s přírůstky po 0,01 mm. Konstruktéři mohou zadávat celou řadu parametrů, například materiál, povrchovou úpravu nebo rozměry a mnoho dalších. Jakmile je díl nakonfigurován a je k dispozici číslo dílu, které má globální platnost, lze si stáhnout CAD data a zobrazit informace o ceně a dodací lhůtě.

Více než 332 000 uživatelů z Evropy objednává produkty MISUMI

Davide Ardizzoia

Spoluvlastník 3ntr
„Nákup komponentů od společnosti MISUMI představuje nejvyšší prémiovou kvalitu a včasné doručení.” › Přečíst další
Kopírovat odkaz:

Luigi Maldera

Generální ředitel společnosti MBL Solutions
„Společnost MISUMI nám pomohla ušetřit opravdu spoustu času v různých oblastech.” › Přečíst další
Kopírovat odkaz:

Andrea Radaelli

Prezident společnosti Sharebot
„Produkty MISUMI jsou vhodné pro bezpočet aplikací a lze je vyrábět podle požadavků zákazníků.” › Přečíst další
Kopírovat odkaz:

Využijte díky systému MISUMI konkurenční výhodu: Šetřete náklady a čas!

  1. Zaregistrujte se
    jako firemní uživatel
  2. Vyberte si produkt a 
    definujte parametry
  3. Stáhněte si CAD data, uložte
    komponentu na „svoji stránku“
  4. Sdílejte soubory s kupujícím a
     dokončete objednávku

Připojte se k velké skupině dlouholetých zákazníků, kteří používají konfiguraci MISUMI Make-to-Order, a získejte včas vysoce přesné kvalitní produkty!

Vytvořte si vlastní produkt